目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
ZTTC - 中耳型
SHAKO
执行元件
标准气缸
STC-标准缸(拉杆型)
Powered by
CAD模型選擇
{shako/cylinder/standard_cylinder/stc/tc.prj},{NB=ZTTC-50},{BORE=50},{A=90.0},{B=76},{C=126},{D=φ25},{E=76},{F=32},{A1=75.0},{B1=76},{C1=126},{D1=32},{E1=M8xP1.25},{F1=25},{G1=M16xP1.5},{E11=8},{E12=1.25},{G11=16},{G12=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
ZTTC-32
32
73.0
55
87
φ16
55
22
ZTTC-40
40
82.5
63
113
φ25
63
28
ZTTC-50
50
90.0
76
126
φ25
76
32
ZTTC-63
63
97.5
88
138
φ25
88
35
ZTTC-80
80
110.0
114
164
φ25
114
40
ZTTC-100
100
120.0
132
182
φ25
132
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表