카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
ZTCB - accessory
SHAKO
Pneumatic Actuators
Standard cylinder
STC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/standard_cylinder/stc/cb.prj},{NB=ZTCB-50},{BORE=50},{A=19},{B=137},{C=φ14},{D=M6xP1.0},{E=47},{F=62},{G=20},{H=20.3},{I=52},{A1=33},{B1=30},{C1=33},{DD=14},{RE=13},{F1=10},{G1=19},{H1=6.5},{RI=9.5},{J1=52},{K1=20.3},{L1=47},{M1=62},{N1=5},{O1=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
ZTCB-32
32
19
137
φ12
M6xP1.0
33
48
16
16.3
32
ZTCB-40
40
19
137
φ14
M6xP1.0
37
50
20
20.3
44
ZTCB-50
50
19
137
φ14
M6xP1.0
47
62
20
20.3
52
ZTCB-63
63
19
140
φ14
M8xP1.25
56
75
20
20.3
52
ZTCB-80
80
32
175
φ20
M10xP1.5
70
94
32
32.3
64
ZTCB-100
100
32
181
φ20
M10xP1.5
84
112
32
32.3
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZTTC - accessory
SHAKO
16.08.2021
PJ - Pin cylinder
SHAKO
16.08.2021
PCL - dummy - PCL miniature cylinder
SHAKO
16.08.2021
PC - PC miniature cylinder
SHAKO
16.08.2021
TC - TC standard cylinder series
SHAKO
16.08.2021
ZTCA - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZTLB - accessory
SHAKO
16.08.2021
ZTFA - accessory
SHAKO
16.08.2021
STC - STC standard cylinder
SHAKO
16.08.2021
ZTFB - accessory
SHAKO
16.08.2021
PMA - dummy - PMA miniature cylinder
SHAKO
16.08.2021
AL2-A - The complex dynamic square cylinder
JUFAN
05.09.2023
CB - Two ears clevis
JUFAN
05.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성