카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZSP-J - 리듀서
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZSP
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_j.prj},{NB=ZSP-J10-4},{IDNR=},{MODEL=ZSP-J10-4},{AOD=4},{FPS=10},{L1=42.2},{L2=17.2},{C1=9.9},{C2=12.5},{B=14.9},{ECS=4.5},{W=4.3},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
AOD
적용 튜브 외경
[mm]
FPS
접속 구경φ
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B
[mm]
ECS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
ZSP-J4-6
ZSP-J4-6
6
4
38.8
19.8
11.8
12.5
17.0
4.0
3.5
ZSP-J6-4
ZSP-J6-4
4
6
37.7
15.2
9.9
10.0
14.9
5.0
2.9
ZSP-J8-4
ZSP-J8-4
4
8
40.2
16.7
9.9
12.5
14.9
4.5
3.8
ZSP-J8-6
ZSP-J8-6
6
8
40.8
17.3
11.8
12.5
17.0
11.5
4.0
ZSP-J10-4
ZSP-J10-4
4
10
42.2
17.2
9.9
12.5
14.9
4.5
4.3
ZSP-J10-6
ZSP-J10-6
6
10
43.8
18.8
11.8
12.5
17.0
11.5
4.5
ZSP-J10-8
ZSP-J10-8
8
10
43.7
18.7
13.8
14.5
18.1
22.5
5.8
ZSP-J12-6
ZSP-J12-6
6
12
48.8
19.8
11.8
14.5
17.0
10.5
6.0
ZSP-J12-8
ZSP-J12-8
8
12
49.7
20.7
13.8
14.5
18.1
23.0
6.7
ZSP-J12-10
ZSP-J12-10
10
12
50.0
21.0
16.8
17.5
20.2
31.5
9.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성