目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZSP-J - 異徑管接頭
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZSP
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_j.prj},{NB=ZSP-J10-4},{IDNR=},{MODEL=ZSP-J10-4},{AOD=4},{FPS=10},{L1=42.2},{L2=17.2},{C1=9.9},{C2=12.5},{B=14.9},{ECS=4.5},{W=4.3},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
AOD
適用軟管外徑
[mm]
FPS
連接口徑φ
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZSP-J4-6
ZSP-J4-6
6
4
38.8
19.8
11.8
12.5
17.0
4.0
3.5
ZSP-J6-4
ZSP-J6-4
4
6
37.7
15.2
9.9
10.0
14.9
5.0
2.9
ZSP-J8-4
ZSP-J8-4
4
8
40.2
16.7
9.9
12.5
14.9
4.5
3.8
ZSP-J8-6
ZSP-J8-6
6
8
40.8
17.3
11.8
12.5
17.0
11.5
4.0
ZSP-J10-4
ZSP-J10-4
4
10
42.2
17.2
9.9
12.5
14.9
4.5
4.3
ZSP-J10-6
ZSP-J10-6
6
10
43.8
18.8
11.8
12.5
17.0
11.5
4.5
ZSP-J10-8
ZSP-J10-8
8
10
43.7
18.7
13.8
14.5
18.1
22.5
5.8
ZSP-J12-6
ZSP-J12-6
6
12
48.8
19.8
11.8
14.5
17.0
10.5
6.0
ZSP-J12-8
ZSP-J12-8
8
12
49.7
20.7
13.8
14.5
18.1
23.0
6.7
ZSP-J12-10
ZSP-J12-10
10
12
50.0
21.0
16.8
17.5
20.2
31.5
9.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表