Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT5-BR10-AL - AT正时皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at5_breite10.prj},{NB=16622600},{ARTNR=16622600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=21 AT5/26-2},{ZRB=10},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=40.16},{AB=44},{D=41.38},{ND=26},{B1=15},{L=21},{B=0},{GEW=62},{ZTL=5},{ZB=2.7},{ZT=1.1},{R1=0.70},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16621200
16621200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/12-2
10
12
1F
17.88
23
19.10
10
15
21
0
16
84835080
16621400
16621400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/14-2
10
14
1F
21.06
25
22.28
13
15
21
0
19
84835080
16621500
16621500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/15-2
10
15
1F
22.65
28
23.87
16
15
21
0
21
84835080
16621600
16621600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/16-2
10
16
1F
24.24
32
25.46
18
15
21
0
25
84835080
16621700
16621700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/17-2
10
17
1F
25.84
32
27.06
18
15
21
0
28
84835080
16621800
16621800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/18-2
10
18
1F
27.43
32
28.65
20
15
21
0
31
84835080
16621900
16621900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/19-2
10
19
1F
29.02
36
30.24
22
15
21
0
36
84835080
16622000
16622000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/20-2
10
20
1F
30.61
36
31.83
23
15
21
0
38
84835080
16622200
16622200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/22-2
10
22
1F
33.79
38
35.01
24
15
21
0
46
84835080
16622400
16622400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/24-2
10
24
1F
36.98
42
38.20
26
15
21
0
54
84835080
16622500
16622500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/25-2
10
25
1F
38.57
44
39.79
26
15
21
0
58
84835080
16622600
16622600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/26-2
10
26
1F
40.16
44
41.38
26
15
21
0
62
84835080
16622700
16622700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/27-2
10
27
1F
41.75
48
42.97
30
15
21
8
64
84835080
16622800
16622800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/28-2
10
28
1F
43.34
48
44.56
32
15
21
8
71
84835080
16623000
16623000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/30-2
10
30
1F
46.53
51
47.75
34
15
21
8
75
84835080
16623200
16623200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/32-2
10
32
1F
49.71
54
50.93
38
15
21
8
88
84835080
16623600
16623600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/36-2
10
36
1F
56.08
63
57.30
38
15
21
8
114
84835080
16624000
16624000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/40-2
10
40
1F
62.44
66
63.66
40
15
21
8
138
84835080
16624200
16624200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21 AT5/42-2
10
42
1F
65.63
71
66.85
40
15
21
8
180
84835080
16624400
16624400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT5/44-0
10
44
2
68.81
0
70.03
45
15
21
8
185
84835080
16624800
16624800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT5/48-0
10
48
2
75.17
0
76.39
50
15
21
8
200
84835080
16626000
16626000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT5/60-0
10
60
2
94.27
0
95.49
65
15
21
8
307
84835080
16627200
16627200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT5/72-0
10
72
2
113.37
0
114.59
80
15
21
10
493
84835080
16628400
16628400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT5/84-0
10
84
2
132.47
0
133.69
80
15
21
10
649
84835080
16629600
16629600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
21 AT5/96-0
10
96
2
151.57
0
152.79
90
15
21
10
847
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表