ZN-250 - Z-Axis Compliance Device
IPR
Adjustment-Systems
Z-Axis Compliance Device
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/z_achsen_nachgiebigkeit/zn250.prj},{NB=ZN-250},{ARTNR=15120009},{TYP=ZN},{MODEL=250},{OPTION=0},{AGEF=12},{GE=160},{KBF=400 / 1500},{KBP=70 - 1950},{FMZ=10000},{FV=1950},{M=12.407},{ZB=100.00},{ZV=102.10},{LV=1.43},{OZ=0.35},{SZ=0.35},{WHG=+/- 0.05},{CTN=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
AGEF
Misalignment Capability in z-axis direction
[mm]
GE
Recommended max. Payload
[kg]
KBF
Spring Force Range
[N]
KBP
Pneumatic Force Range 1 bar - 6 bar
[N]
FMZ
Max. Tensile/Compressive (static load)
[N]
FV
Locking Force at p = 6 bar
[N]
M
Weight
[kg]
ZB
Cylinder Bore
[mm]
ZV
Displacement
[cm³]
LV
Air consumption each cycle open/close
[l]
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
[s]
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
[s]
WHG
Repeatability
[mm]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ZN-250
15120009
ZN
250
12
160
400 / 1500
70 - 1950
10000
1950
12.407
100.00
102.10
1.43
0.35
0.35
+/- 0.05
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성