您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH26HU - 线性滑轨·14系列·轻载型·二节式
HEFA
20-拖链/滑轨
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/zh26hu_asmtab.prj},{NB=ZH26HU-100},{SC=ZH26HU},{TYPE=Two Section · 2/3 Extension},{LOAD=Light load type},{WIDTH=14},{MT=SUS304},{SPE=10},{SL=100},{TRIP=70},{PS=0.0},{L1=40},{L2=70},{L3=40},{L4=80},{RL=10},{WEIGHT=0.03},{INFOTEXT=website},{PPATH=zh26hu/assemblies/zh26hu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LOAD
负载等级
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
MT
材质
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
SL
滑轨长度
[mm]
TRIP
行程
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
RL
额定负载(kgf/2个)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
参考重量
[kgf/pcs]
ZH26HU-70
ZH26HU-7
ZH26HU
二节式·2/3伸展
轻载型
14
SUS304
7
70
40
0
50
0
50
10
0.02
ZH26HU-100
ZH26HU-10
ZH26HU
二节式·2/3伸展
轻载型
14
SUS304
10
100
70
40
70
40
80
10
0.03
ZH26HU-12.50
ZH26HU-12.5
ZH26HU
二节式·2/3伸展
轻载型
14
SUS304
12.5
125
82
50
95
50
105
10
0.04
ZH26HU-150
ZH26HU-15
ZH26HU
二节式·2/3伸展
轻载型
14
SUS304
15
150
95
60
120
65
130
10
0.04
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表