目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZH24C,ZH24SB,ZH24SN,ZH24S,ZH25C,ZH25SB,ZH25SN,ZH25S - 六角形支柱帶臺階臺階部固定型臺階部指定型一端外螺紋一端內螺紋型
PRiCi FA
框架部品及配件
支柱·支柱座·支柱固定夾
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e10/zh24c.prj},{NB=ZH24C8-20-M3-N3},{LV1=One end external thread and one end internal thread},{LV2=Stair Fixation type},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=ZH24C},{MYCODE=M_NLSBK},{VAR02=8},{AV021='8','10','12','13','14','17','19','24','27','27W','30','30W','32','32W'},{VAR04=20.0},{VAR06=3},{VAR08=3},{VAR10=0},{VAR12=0},{VAR14=N},{VAR16=N},{VAR18=N},{VAR20=},{VAR22=0},{VAR24=},{VAR26=0},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AV141
L尺寸公差
[mm]
FIX02
E
[mm]
FIX04
F
[mm]
FIX06
P
[mm]
FIX08
V
[mm]
FIX10
W
[mm]
FIX12
(C)
[mm]
ZH24C8-20-M3-N3
ZH24C8-20-M3-N3
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部固定型
相當於SS400
-
ZH24C
2
4
6
6
1.0
9.2
ZH24SB8-20-M3-N3
ZH24SB8-20-M3-N3
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部固定型
相當於SS400
發黑處理
ZH24SB
2
4
6
6
1.0
9.2
ZH24SN8-20-M3-N3
ZH24SN8-20-M3-N3
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部固定型
相當於SS400
鍍鎳處理
ZH24SN
2
4
6
6
1.0
9.2
ZH24S8-20-M3-N3
ZH24S8-20-M3-N3
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部固定型
相當於SS400
-
ZH24S
2
4
6
6
1.0
9.2
ZH25C8-20-M3-N3-G2-H2
ZH25C8-20-M3-N3-G2-H2
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部指定型
相當於SS400
-
ZH25C
0
0
6
6
1.0
9.2
ZH25SB8-20-M3-N3-G2-H2
ZH25SB8-20-M3-N3-G2-H2
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部指定型
相當於SS400
發黑處理
ZH25SB
0
0
6
6
1.0
9.2
ZH25SN8-20-M3-N3-G2-H2
ZH25SN8-20-M3-N3-G2-H2
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部指定型
相當於SS400
鍍鎳處理
ZH25SN
0
0
6
6
1.0
9.2
ZH25S8-20-M3-N3-G2-H2
ZH25S8-20-M3-N3-G2-H2
一端外螺紋一端內螺紋
臺階部指定型
相當於SS400
-
ZH25S
0
0
6
6
1.0
9.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表