ZH22BG - Linear slide rail, 35 series, steel / three section pull-out type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/35threesteelasmtab.prj},{NB=ZH22BG-180},{CODE=ZH22BG},{LOAD=Medium load type },{WIDTH=35.3},{MAT=steel },{SURFACE=Galvanized },{SP=18},{SLIDE=457},{PS=0.0},{L1=212.8},{L2=301.6},{L3=412.7},{D=425.4},{RATED=461},{INFOTEXT=website},{PPATH=35threelinearslidesteel/assemblies/35_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Serial code
ⁿ/ₐ
LOAD
Load class
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
SLIDE
Slide length
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
RATED
Rated load
ⁿ/ₐ
ZH22BG-120
ZH22BG-12
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
12
305
324.2
0.0
149.2
260.3
273.0
500
ZH22BG-140
ZH22BG-14
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
14
356
375.4
0.0
200.0
311.0
323.8
529
ZH22BG-160
ZH22BG-16
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
16
406
424.6
0.0
251.0
361.9
374.6
500
ZH22BG-180
ZH22BG-18
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
18
457
475.8
212.8
301.6
412.7
425.4
461
ZH22BG-200
ZH22BG-20
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
20
508
527.0
238.1
352.4
463.5
476.0
451
ZH22BG-220
ZH22BG-22
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
22
559
578.2
263.6
403.2
514.3
527.0
402
ZH22BG-240
ZH22BG-24
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
24
610
629.4
289.0
454.0
565.0
578.0
353
ZH22BG-260
ZH22BG-26
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
26
660
678.6
314.3
505.0
616.0
628.6
333
ZH22BG-280
ZH22BG-28
ZH22BG
Medium load type
35.3
steel
Galvanized
28
711
729.8
339.8
555.6
666.8
679.6
294
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IDA81 - Slide rail 36 series ??¨¨ three-section
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성