您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH22BG - 线性滑轨,35系列,钢制/三节抽拉式
HEFA
20-拖链/滑轨
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/35threesteelasmtab.prj},{NB=ZH22BG-18},{CODE=ZH22BG},{LOAD=Medium load type },{WIDTH=35.3},{MAT=steel },{SURFACE=Galvanized },{SP=18},{SLIDE=457},{TRIP=0.0},{L1=212.8},{L2=301.6},{L3=412.7},{D=425.4},{RATED=461},{INFOTEXT=website},{PPATH=35threelinearslidesteel/assemblies/35_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LOAD
负载等级
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
SLIDE
滑轨长度
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
RATED
额定负载(N/2个)
ⁿ/ₐ
ZH22BG-12
ZH22BG-12
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
12
305
0.0
149.2
260.3
273.0
500
ZH22BG-14
ZH22BG-14
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
14
356
0.0
200.0
311.0
323.8
529
ZH22BG-16
ZH22BG-16
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
16
406
0.0
251.0
361.9
374.6
500
ZH22BG-18
ZH22BG-18
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
18
457
212.8
301.6
412.7
425.4
461
ZH22BG-20
ZH22BG-20
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
20
508
238.8
352.4
463.5
476.0
451
ZH22BG-22
ZH22BG-22
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
22
559
263.6
403.2
514.3
527.0
402
ZH22BG-24
ZH22BG-24
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
24
610
289.0
454.0
565.0
578.0
353
ZH22BG-26
ZH22BG-26
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
26
660
314.3
505.0
616.0
628.6
333
ZH22BG-28
ZH22BG-28
ZH22BG
中载型
35.3
钢
镀锌
28
711
339.8
555.6
666.8
679.6
294
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IDA81 - 滑轨 36系列·三节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表