피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZH22AU - Linear slide rail, 35 series,stainless steel/ two section pull-out type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/35twostainsteelasmtab.prj},{NB=ZH22AU-180},{CODE=ZH22AU},{LOAD=Medium load type },{WIDTH=35.3},{MAT=stainless steel(SUS304) },{SURFACE=-},{SP=18},{SLIDE=457.2},{PS=0.0},{L1=203.2},{L2=305.0},{L3=406.5},{D=212.7},{E=301.8},{F=412.7},{G=425.4},{RATED=402},{INFOTEXT=website},{PPATH=35twolinearslidestainlesssteel/assemblies/35steel_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Serial code
ⁿ/ₐ
LOAD
Load class
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
SURFACE
surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
SLIDE
Slide length
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
RATED
Rated load
ⁿ/ₐ
ZH22AU-120
ZH22AU-12
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
12
304.8
228.6
0.0
152.4
254.0
0.0
149.2
260.3
273.0
481
ZH22AU-140
ZH22AU-14
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
14
355.6
279.4
0.0
203.2
304.8
0.0
200.0
311.1
323.8
461
ZH22AU-160
ZH22AU-16
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
16
406.4
304.8
0.0
254.0
355.6
0.0
250.6
362.0
374.6
422
ZH22AU-180
ZH22AU-18
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
18
457.2
330.2
203.2
305.0
406.5
212.7
301.8
412.7
425.4
402
ZH22AU-200
ZH22AU-20
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
20
508.0
381.0
228.6
355.6
457.2
238.1
352.4
463.5
476.2
363
ZH22AU-220
ZH22AU-22
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
22
559.0
406.4
254.0
406.4
508.0
263.5
403.2
514.3
527.0
333
ZH22AU-240
ZH22AU-24
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
24
609.6
431.8
279.4
457.2
559.0
288.9
454.0
565.1
577.8
294
ZH22AU-260
ZH22AU-26
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
26
660.5
482.6
304.8
508.0
609.6
314.3
504.8
615.9
628.6
265
ZH22AU-280
ZH22AU-28
ZH22AU
Medium load type
35.3
stainless steel(SUS304)
-
28
711.2
508.0
330.2
559.0
660.5
339.8
555.6
666.8
679.6
245
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Slide rail
Balluff
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성