ZH20DU-1 - 线性滑轨·20系列·轻载型·三节式
HEFA
20-拖链/滑轨
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/zh20dg.prj},{NB=ZH20DG-350},{SC=ZH20DG},{TYPE=Three Section Style - Full Length Extension},{LOAD=Light load type},{WIDTH=20},{MT=SPCC},{ST=Environmentally friendly galvanized (blue white)},{SPE=35},{SL=350},{TRIP=379},{PS=0.0},{L1=0},{L2=210},{L3=295},{L4=310},{RL=20},{WEIGHT=0.134},{INFOTEXT=website},{PPATH=zh20dg/assemblies/zh20dg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LOAD
负载等级
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
MT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
SL
滑轨长度
[mm]
TRIP
行程
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
RL
额定负载(kgf/2个)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
参考重量
[kg/pcs]
ZH20DG-200
ZH20DG-20
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
20
200
231
0
0
145
160
17
0.103
ZH20DG-250
ZH20DG-25
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
25
250
280
0
0
195
210
19
0.155
ZH20DG-300
ZH20DG-30
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
30
300
329
0
160
245
260
20
0.128
ZH20DG-350
ZH20DG-35
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
35
350
379
0
210
295
310
20
0.134
ZH20DG-400
ZH20DG-40
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
40
400
428
0
160
345
360
18.5
0.141
ZH20DG-450
ZH20DG-45
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
45
450
477
205
310
395
410
16
0.159
ZH20DG-500
ZH20DG-50
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
50
500
526
230
360
445
460
13
0.171
ZH20DG-550
ZH20DG-55
ZH20DG
三节式·全长伸展
轻载型
20
SPCC
环保镀锌(蓝白)
55
550
575
255
410
495
510
10
0.177
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表