您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZH20AW - 线性滑轨,20系列,铝合金制/两节抽拉式
HEFA
20-拖链/滑轨
线性滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/20twoasmtab.prj},{NB=ZH20AW-10},{CODE=ZH20AW},{LOAD=Light load type },{WIDTH=20},{MAT=aluminium alloy },{SURFACE=Galvanized },{SP=10},{SLIDE=100},{TRIP=0.0},{L1=0},{L2=70},{L3=0},{D=70},{F=25},{RATED=147},{INFOTEXT=website},{PPATH=20twolinearslidealloy/assemblies/20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
LOAD
负载等级
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
SLIDE
滑轨长度
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
RATED
额定负载(N/2个)
ⁿ/ₐ
ZH20AW-6
ZH20AW-6
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
6
60
0
30
0
30
25
147
ZH20AW-7
ZH20AW-7
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
7
70
0
40
0
40
25
147
ZH20AW-9
ZH20AW-9
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
9
90
0
60
0
60
25
147
ZH20AW-10
ZH20AW-10
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
10
100
0
70
0
70
25
147
ZH20AW-20
ZH20AW-20
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
20
200
85
170
85
170
65
117
ZH20AW-30
ZH20AW-30
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
30
300
135
270
135
270
105
98
ZH20AW-40
ZH20AW-40
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
40
400
185
370
185
370
145
88
ZH20AW-50
ZH20AW-50
ZH20AW
轻载型
20
铝合金
镀锌
50
500
236
470
235
470
185
78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SAR2, SARC2 - 线性滑轨 - 两段抽拉式-铝合金制
Misumi
02.06.2021
BSP
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
hfk76 - 双轴扭矩铰链·任意角度定位型·B型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDA51 - 抽屉滑轨·20系列·二节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZH20BW - 线性滑轨,20系列,铝合金制/三节抽拉式
HEFA
29.04.2024
BWU
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
TS-2011 Linear motion slide - Super Slim
HepcoMotion
20.12.2023
HLSM - Linear Slides
Harcourt
02.04.2024
NDN Type 05
SCHNEEBERGER
06.12.2022
非互换性线性滑轨产品型号 - 非互换性线性滑轨产品型号
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
ZH22AG - 线性滑轨,35系列,钢制/两节抽拉式
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表