ZG 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
160 bar
Synchronous cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{storzhydraulik/160_bar/sync_cylinder/zg_1611_asmtab.prj},{NB=ZG 1611-80/45-A-40-RG-22-B1C-G11-E33.2(00)},{K=80},{MM=45},{MMX=45,56},{BS=A},{STROKE=40},{POS=0},{XV=0},{DV=RG},{EK=2},{EB=2},{ODK=B},{KS=1},{KSW=C},{ADL=G},{LK=1},{LB=1},{EN=E},{ENK=3},{ENB=3},{ZMX=316},{KK=M33x2},{A=45},{B=85},{D=130},{D1=95},{PKX=134},{R1=80},{VE=36},{WF=54},{OH=62.0},{Y=91},{PPATH=zg1611/zg_1611_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
K
Piston -Ø
[mm]
A2
Ring surface
[cm^2]
ZM
[mm]
EE
Line connection
[mm]
KK
Rod thread
ⁿ/ₐ
A
max.
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
D1
max.
[mm]
PK
[mm]
R1
[mm]
VE
[mm]
WF
[mm]
OH
[mm]
Y
[mm]
SCH
Wrench size
[mm]
TD
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
NF
[mm]
UC
[mm]
VD
[mm]
WC
[mm]
E
max.
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UF
max.
[mm]
W
[mm]
SS
[mm]
LH
[mm]
S
[mm]
SB
[mm]
ST
max.
[mm]
TE
[mm]
TS
[mm]
US
max.
[mm]
XS
[mm]
ZG 1611-25/14-A-30-RG-22-...
25
3.37
253
G1/4
M12x1.25
16
32
56
33
107
42
15
28
25.5
58
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-32/18-A-26-RG-22-...
32
5.50
269
G3/8
M14x1.5
18
40
67
42
115
44
19
32
30.0
64
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-40/22-A-47-RG-22-...
40
8.77
333
G1/2
M16x1.5
22
50
78
52
144
56
19
32
35.0
71
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-50/28-A-40-RG-22-...
50
13.48
335
G1/2
M20x1.5
28
60
95
62
151
60
24
38
44.0
72
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-63/36-A-45-RG-22-...
63
20.99
371
G3/4
M27x2
36
70
116
78
162
70
29
45
54.0
82
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-80/45-A-40-RG-22-...
80
34.36
396
G3/4
M33x2
45
85
130
95
174
80
36
54
62.0
91
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-100/56-A-54-RG-22...
100
53.91
486
G1
M42x2
56
106
158
120
216
90
37
57
75.0
108
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-125/70-A-0-RG-22-...
125
84.23
416
G1
M48x2
63
132
192
150
174
108
37
60
92.0
121
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-140/80-A-0-RG-22-...
140
103.67
462
G1 1/4
M56x2
75
145
215
170
194
125
40
64
103.5
134
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-160/90-A-0-RG-22-...
160
137.44
477
G1 1/4
M64x3
85
160
238
190
191
130
41
66
115.0
143
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-180/100-A-0-RG-22...
180
175.93
564
G1 1/4
M73x3
90
185
260
210
214
150
45
75
126.0
175
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZG 1611-200/110-A-0-RG-22...
200
219.13
604
G1 1/4
M80x3
95
200
285
235
224
160
45
75
138.0
190
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
joints with spherical bearing and internal thread - EF
HEB
15.04.2024
Rod End - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
ZBD 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
Rose bearing
Dictator
06.07.2021
Rod End - Stainless steel
CY.PAG
14.05.2021
ZW/ZWAS 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
ZBI 1611 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
ZG 2511 - Normzylinder
Storz-Hydrauliksysteme
24.04.2023
SGT-LO - screw jack
INKOMA-GROUP
17.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성