피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZD44AB - XY-axis cross roller slide precision micro split drive
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd44ab_asmtab.prj},{NB=ZD44AB-80},{SC=ZD44AB},{TYPE=Precision micro sub drive type},{TD=XY axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{S=80},{PS=80x80},{DP=Side},{TRIP=±12.5},{MR=10},{MA=5},{LOAD=9.5},{BW=1.00},{ZJG2=},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd44ab/assemblies/zd44ab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TD
Transmission direction
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
S
Specifications
ⁿ/ₐ
PS
Platform size
[mm]
DP
Drive position
ⁿ/ₐ
TRIP
trip
[mm]
MR
Minimum reading amount of differential head
[μm]
MA
Movement accuracy (straightness)
[μm]
LOAD
load
[kgf]
BW
Body weight
[kg]
ZD44AB-25
ZD44AB-25
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
25
25x25
Side
±3.2
10
3
1.0
0.08
ZD44AB-40
ZD44AB-40
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
40
40x40
Side
±6.5
10
5
1.8
0.30
ZD44AB-60
ZD44AB-60
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
60
60x60
Side
±6.5
10
5
4.5
0.52
ZD44AB-80
ZD44AB-80
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
80
80x80
Side
±12.5
10
5
9.5
1.00
ZD44AB-100
ZD44AB-100
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
100
100x100
Side
±12.5
10
5
14.3
1.40
ZD44AB-120
ZD44AB-120
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
120
120x120
Side
±25
10
5
18.4
3.20
ZD44AB-160
ZD44AB-160
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
160
160x160
Side
±25
10
5
40.0
4.30
ZD44AB-200
ZD44AB-200
ZD44AB
Precision micro sub drive...
XY axis
aluminium alloy
Black anodizing
200
200x200
Side
±25
10
5
40.0
6.52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZD41AB - X-axis cross roller slide precision micro split drive aluminum all...
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성