ZA16P - Nut for 30 degree trapezoidal lead screw - raised square
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za16p.prj},{NB=ZA16PR-d10},{CODE=ZA16PR},{TYPE=Heightening_square},{MAT=flavone},{SUR=Sinistral},{DD=10},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Rotation_direction
ⁿ/ₐ
P
[mm]
H1
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
V2
[mm]
T
[mm]
RXTL
[KN]
ZA16PR-d10
ZA16PR-d10
ZA16PR
Heightening_square
flavone
Sinistral
2
20
20
30
24
16
7
12
M4
8
0
0
6
2.54
ZA16PL-d10
ZA16PL-d10
ZA16PL
Heightening_square
flavone
Dextral
2
20
20
30
24
16
7
12
M4
8
0
0
6
2.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VRTP+I - Spoked handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
VKM - Square nut - Steel - 1 trapezoidal right or left-hand thread
HPC
03.08.2023
MTSBHR, MTSBHL, MTSMHR - Block Nuts for 30 Degree Trapezoidal Screw Threads...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성