ZA01 - For 30 degree trapezoidal lead screw support assembly
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za01.prj},{NB=ZA01RU-D12-L70-S2},{CODE=ZA01RU},{XX=Right-handed_rotation},{TYPE1=Support_Assembly},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{S=2.0},{ZZA=},{ZZB=},{ZZD=},{WW=0},{A=0},{FE=0},{FW=0},{SE=0},{SY=0},{KE=0},{C=0},{ZZC=},{ME=0},{ZZCC=},{MR=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
XX
Thread rotation direction
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
F
[mm]
R
[mm]
E1
e
[mm]
EET
et
[mm]
M
m(0~+0.14)
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
Q
[mm]
W
[mm]
MXP
[mm]
E
[mm]
P
p
[mm]
ZE
[mm]
FY
[mm]
SW
[mm]
ZA01RE-D12-L70-S2
ZA01RE-D12-L70-S2
ZA01RE
Right-handed_rotation
Support_Assembly
S45C
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01RF-D12-L70-S2
ZA01RF-D12-L70-S2
ZA01RF
Right-handed_rotation
Support_Assembly
S45C
Blackening
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01RU-D12-L70-S2
ZA01RU-D12-L70-S2
ZA01RU
Right-handed_rotation
Support_Assembly
SUS304
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01LE-D12-L70-S2
ZA01LE-D12-L70-S2
ZA01LE
Left-hand_twist
Support_Assembly
S45C
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01LF-D12-L70-S2
ZA01LF-D12-L70-S2
ZA01LF
Left-hand_twist
Support_Assembly
S45C
Blackening
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
ZA01LU-D12-L70-S2
ZA01LU-D12-L70-S2
ZA01LU
Left-hand_twist
Support_Assembly
SUS304
-
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
7
26
8
11
8x1.0
6
2
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EC02BC - Floating joint · Simple connection type · Round head internal thre...
HEFA
01.06.2024
EC06GC - Floating joint · Separate internal thread type · Nut type
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성