magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
YSRW-DGC - 충격 완충기
Festo
제품
공압 드라이브
충격 완충기
YSRW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cushio/ysrw/ysrw_dgc_asmtab.prj},{NB=540349 YSRW-DGC-25-KF---(19.2)},{TNR=540349},{TYP=YSRW-DGC-25-KF},{INFO=},{ANS=KF},{KDM=25},{HUBST=19.2},{HUB=19.200},{D1=M16x1},{D1N=16.000},{D2=6.000},{D3=12.000},{D4=14.500},{L1=72.500},{L2=59.500},{L3=32.500},{L4=12.000},{L5=13.300},{L6=12.000},{L7=7.500},{B1=5.000},{B2=17.500},{SW1=19.000},{SW2=15.000},{STP=1.000},{CNSMASSEXACT=0.078},{EOLDATE=},{GTIN=4052568178970}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
540344 YSRW-DGC-8---(7.6)
540344
YSRW-DGC-8
8
M8x1
2.500
4.700
6.700
33.500
22.500
13.800
5.500
6.200
5.000
3.500
3.000
9.600
10.000
7.000
0.008
4052568178925
540345 YSRW-DGC-12---(7.6...
540345
YSRW-DGC-12
12
M8x1
2.500
4.700
6.700
33.500
22.500
13.800
5.500
6.200
5.000
3.500
3.000
11.000
10.000
7.000
0.008
4052568178932
540346 YSRW-DGC-18-GF---(...
540346
YSRW-DGC-18-GF
18
M10x1
3.000
6.000
8.600
41.000
30.000
17.300
7.000
8.100
6.000
4.300
3.000
11.500
13.000
9.000
0.018
4052568178949
540347 YSRW-DGC-18-KF---(...
540347
YSRW-DGC-18-KF
18
M12x1
4.000
8.000
10.400
53.000
40.000
22.300
8.000
9.100
8.000
5.300
2.000
12.500
15.000
11.000
0.034
4052568178956
540348 YSRW-DGC-25-GF---(...
540348
YSRW-DGC-25-GF
25
M12x1
4.000
8.000
10.400
53.000
40.000
22.300
8.000
9.100
8.000
5.300
4.000
18.500
15.000
11.000
0.034
4052568178963
540349 YSRW-DGC-25-KF---(...
540349
YSRW-DGC-25-KF
25
M16x1
6.000
12.000
14.500
72.500
59.500
32.500
12.000
13.300
12.000
7.500
5.000
17.500
19.000
15.000
0.078
4052568178970
540350 YSRW-DGC-32-GF---(...
540350
YSRW-DGC-32-GF
32
M14x1
5.000
10.000
12.400
62.000
49.000
27.500
10.000
11.300
10.000
6.500
5.000
22.300
17.000
13.000
0.054
4052568178987
540351 YSRW-DGC-32-KF---(...
540351
YSRW-DGC-32-KF
32
M16x1
6.000
12.000
14.500
72.500
59.500
32.500
12.000
13.300
12.000
7.500
5.000
22.300
19.000
15.000
0.078
4052568178994
540352 YSRW-DGC-40-GF---(...
540352
YSRW-DGC-40-GF
40
M16x1
6.000
12.000
14.500
72.500
59.500
32.500
12.000
13.300
12.000
7.500
5.000
26.000
19.000
15.000
0.078
4052568179007
540353 YSRW-DGC-40/50---(...
540353
YSRW-DGC-40/50
40/50
M22x1.5
8.000
16.000
20.000
91.000
70.000
42.500
16.000
17.300
12.000
9.500
6.000
25.000
27.000
20.000
0.190
1232870 YSRW-DGC-40/50-B-...
1232870
YSRW-DGC-40/50-B
40/50
M22x1.5
8.000
16.000
20.000
91.000
70.000
42.500
16.000
17.300
12.000
9.500
6.000
25.000
27.000
20.000
0.190
4052568228941
543069 YSRW-DGC-63---(33....
543069
YSRW-DGC-63
63
M26x1.5
10.000
20.000
24.000
112.000
91.000
54.500
20.000
21.300
12.000
11.500
8.000
33.000
32.000
24.000
0.330
4052568180959
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성