magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
YSRW - 충격 완충기
Festo
제품
공압 드라이브
충격 완충기
YSRW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cushio/ysrw/ysrw_asmtab.prj},{NB=191194 YSRW-8-14---(14)},{TNR=191194},{TYP=YSRW-8-14},{HUB=14.000},{HUBST=14},{D1=M12x1},{D2=4.000},{D3=8.000},{D4=10.400},{L1=53.000},{L2=40.000},{L3=22.300},{L4=8.000},{L5=8.300},{L6=8.000},{L7=5.300},{B1=4.000},{SW1=15.000},{SW2=11.000},{NDM=12.000},{KDM=10.771},{CNSMASSEXACT=0.034},{GTIN=4052568014872}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
B1
폭
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
191192 YSRW-5-8---(8)
191192
YSRW-5-8
8.000
M8x1
2.500
4.700
6.700
33.500
22.500
13.800
5.500
5.800
5.000
3.500
3.000
10.000
7.000
0.008
4052568079178
191193 YSRW-7-10---(10)
191193
YSRW-7-10
10.000
M10x1
3.000
6.000
8.600
41.000
30.000
17.300
7.000
7.300
6.000
4.300
3.500
13.000
9.000
0.018
4052568150488
191194 YSRW-8-14---(14)
191194
YSRW-8-14
14.000
M12x1
4.000
8.000
10.400
53.000
40.000
22.300
8.000
8.300
8.000
5.300
4.000
15.000
11.000
0.034
4052568014872
191195 YSRW-10-17---(17)
191195
YSRW-10-17
17.000
M14x1
5.000
10.000
12.400
62.000
49.000
27.500
10.000
10.500
10.000
6.500
5.000
17.000
13.000
0.054
4052568150495
191196 YSRW-12-20---(20)
191196
YSRW-12-20
20.000
M16x1
6.000
12.000
14.500
72.500
59.500
32.500
12.000
12.500
12.000
7.500
5.000
19.000
15.000
0.078
4052568014889
191197 YSRW-16-26---(26)
191197
YSRW-16-26
26.000
M22x1.5
8.000
16.000
20.000
91.000
70.000
42.500
16.000
16.500
12.000
9.500
6.000
27.000
20.000
0.190
4052568014896
191198 YSRW-20-34---(34)
191198
YSRW-20-34
34.000
M26x1.5
10.000
20.000
24.000
112.000
91.000
54.500
20.000
20.500
12.000
11.500
8.000
32.000
24.000
0.330
4052568150501
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성