YKC01 32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·带肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykc01_32.prj},{NB=YKC12-D16-P13-B2-L5},{CODE=YKC12},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='N/A','B','R'},{D=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=2},{L=5},{LPOOL=[5:12/1]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{H1=17},{S=19},{STOL=0/-0.2},{R=4.0},{V1=8},{DD=13},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{V2=10.5},{V3=5.5},{HH=2.0},{APP=M6},{HCTC=N/A},{HCTCPOOL='N/A','N/A'},{ZZKC=N/A},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{ZZRB=N/A},{ZZRBPOOL='N/A','N/A','RB','RB'},{RB=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D h7
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YKC01-D6-P3-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC01-D8-P3-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC01-D10-P4.5-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC01-D12-P9-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC01-D16-P13-B2-L5
YKC01
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC02-D6-P3-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC02-D8-P3-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC02-D10-P4.5-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC02-D12-P9-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC02-D16-P13-B2-L5
YKC02
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC11-D6-P3-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC11-D8-P3-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC11-D10-P4.5-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC11-D12-P9-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC11-D16-P13-B2-L5
YKC11
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC12-D6-P3-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC12-D8-P3-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC12-D10-P4.5-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC12-D12-P9-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC12-D16-P13-B2-L5
YKC12
带肩型·止动螺丝部短型·环槽型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
19
4.0
5
YKC21-D6-P3-B2-L10
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
9
1.0
1
YKC21-D8-P3-B2-L12
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
11
1.5
1
YKC21-D10-P4.5-B2-L12
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
13
2.0
1
YKC21-D12-P9-B2-L12
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
3.0
4
YKC21-D16-P13-B2-L19
YKC21
带肩型·止动螺丝部短型·切口型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
19
4.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YKJ01_31 - 夹具用锥角R型定位销·带肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLG51_56 - 经济型定位用衬套 便捷安装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKM01_81 - 夹具用锥角R型高度支承销·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKF01_32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩止动螺丝部短型·环槽型/切口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKP01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKR01_31 - 夹具用锥角R型定位销·无肩止动螺丝型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKK01_18 - 定位销·夹具用/锥角R型/带肩型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLG01_33 - 夹具用衬套-L尺寸指定型·直柱型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLR21_31 - 夹持夹具安装用定位销·沉孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLF41_64 - 夹具用衬套·带肩薄壁型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLN01_11 - 拧入用定位销·全螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKD01_13 - 带肩型*止动螺丝固定*定位销
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YKK51_68 - 定位销·夹具用/锥角R型/无肩型/螺栓固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLR41_51 - 夹持夹具安装用定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表