YJY01 22-YJY11 32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·无肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yjy01_22-yjy11_32.prj},{NB=YJY22-D20-P22-B5-L12-A30},{CODE=YJY22},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{FRPOOL1='B','R'},{FRPOOL2='B'},{FRPOOL3='N/A'},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=0/-0.021},{P=22},{PPOOL=[22.0:35.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=5},{L=12},{LPOOL=[12,15,18,20]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{V1=22},{R=8.0},{W=9.0},{GG=3.0},{ZZHC=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZKC=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
V1
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
YJY01-D6-P8-B2-L5-A30
YJY01
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
6
3.0
3.0
YJY01-D8-P10-B2-L5-A30
YJY01
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
10
4.0
3.5
YJY01-D10T-P12-B2-L5-A30
YJY01
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
0/-0.015
15
5.0
5.0
YJY01-D10-P12-B2-L5-A30
YJY01
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
12
4.0
4.0
YJY01-D12-P14-B2-L8-A30
YJY01
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
6.0
6.0
YJY01-D16-P18-B2-L10-A30
YJY01
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
18
8.0
8.0
YJY01-D20-P22-B2-L12-A30
YJY01
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
0/-0.021
22
8.0
9.0
YJY02-D6-P8-B2-L5-A30
YJY02
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
6
3.0
3.0
YJY02-D8-P10-B2-L5-A30
YJY02
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
10
4.0
3.5
YJY02-D10T-P12-B2-L5-A30
YJY02
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10T
0/-0.015
15
5.0
5.0
YJY02-D10-P12-B2-L5-A30
YJY02
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
12
4.0
4.0
YJY02-D12-P14-B2-L8-A30
YJY02
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
15
6.0
6.0
YJY02-D16-P18-B2-L10-A30
YJY02
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
18
8.0
8.0
YJY02-D20-P22-B2-L12-A30
YJY02
标准型·无肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
0/-0.021
22
8.0
9.0
YJY21-D6-P8-B5-L5-A30
YJY21
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
6
3.0
3.0
YJY21-D8-P10-B5-L5-A30
YJY21
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
10
4.0
3.5
YJY21-D10T-P12-B5-L10-A30
YJY21
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
0/-0.015
15
5.0
5.0
YJY21-D10-P12-B5-L8-A30
YJY21
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
12
4.0
4.0
YJY21-D12-P14-B5-L8-A30
YJY21
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
15
6.0
6.0
YJY21-D16-P18-B5-L12-A30
YJY21
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
18
8.0
8.0
YJY21-D20-P22-B5-L12-A30
YJY21
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
20
0/-0.021
22
8.0
9.0
YJY22-D6-P8-B5-L5-A30
YJY22
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
6
3.0
3.0
YJY22-D8-P10-B5-L5-A30
YJY22
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
10
4.0
3.5
YJY22-D10T-P12-B5-L10-A30
YJY22
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10T
0/-0.015
15
5.0
5.0
YJY22-D10-P12-B5-L8-A30
YJY22
标准型·无肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
12
4.0
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表