您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YHY01 26 - 大头定位销·前端形状选择·外螺纹前端长度指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yhy01_26.prj},{NB=YHY12-A-D20-P22-B5-C1},{D=20},{M=20},{GG1=2.5},{FF1=17.0},{AA=0.8},{DD=0.1},{CODE=YHY12},{TYPE=A-B},{MAT1=45},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness43-48HRC},{SUR=Black Coating},{DTOL=-0.007/-0.020},{PPOOL=[22.0:30.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{BPOOL=[5.0:60.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{APOOL1=[15,30]},{APOOL2=[15,30,45]},{LPOOL=[0:12/1]},{LTOL=+0.2/0},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{ZZACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{ZZMDPOOL1='N/A','N/A','MD','MD'},{ZZMDPOOL2='N/A','N/A'},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MCPOOL=[$MCPOOL2.:$D./1]},{MCPOOL10=[3]},{MCPOOL11=[3,4]},{MCPOOL12=[3,4,5]},{FR=A},{P=22.00},{B=5},{C=1},{A=0},{E=0},{L=0},{ZZHC=N/A},{HC=0},{ZZAC=N/A},{ZZMD=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=0},{ZZTATB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT
相当材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YHY01-A-D3-P5-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
3
YHY01-A-D4-P5-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
4
YHY01-A-D5-P6-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
5
YHY01-A-D6-P8-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
YHY01-A-D8-P10-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
8
YHY01-A-D10-P12-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
10
YHY01-A-D12-P16-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
12
YHY01-A-D16-P18-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
16
YHY01-A-D20-P22-B5-C1
YHY01
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
20
YHY02-A-D3-P5-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
-0.002/-0.008
3
YHY02-A-D4-P5-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
-0.004/-0.012
4
YHY02-A-D5-P6-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
-0.004/-0.012
5
YHY02-A-D6-P8-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
-0.004/-0.012
6
YHY02-A-D8-P10-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
-0.005/-0.014
8
YHY02-A-D10-P12-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
-0.005/-0.014
10
YHY02-A-D12-P16-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
-0.006/-0.017
12
YHY02-A-D16-P18-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
-0.006/-0.017
16
YHY02-A-D20-P22-B5-C1
YHY02
外螺纹型·前端长度指定型
Cr12MoV
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
-0.007/-0.020
20
YHY11-A-D3-P5-B5-C1
YHY11
外螺纹型·前端长度指定型
45
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
3
-0.002/-0.008
3
YHY11-A-D4-P5-B5-C1
YHY11
外螺纹型·前端长度指定型
45
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
4
-0.004/-0.012
4
YHY11-A-D5-P6-B5-C1
YHY11
外螺纹型·前端长度指定型
45
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
5
-0.004/-0.012
5
YHY11-A-D6-P8-B5-C1
YHY11
外螺纹型·前端长度指定型
45
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
6
-0.004/-0.012
6
YHY11-A-D8-P10-B5-C1
YHY11
外螺纹型·前端长度指定型
45
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
8
-0.005/-0.014
8
YHY11-A-D10-P12-B5-C1
YHY11
外螺纹型·前端长度指定型
45
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
10
-0.005/-0.014
10
YHY11-A-D12-P16-B5-C1
YHY11
外螺纹型·前端长度指定型
45
S45C
淬火硬度43~48HRC
-
12
-0.006/-0.017
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YHU01_32 - 大头定位销·前端形状选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YJC01_28 - 大头定位销·前端形状选择·止动螺丝型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
E-PAX01 - 经济型调整螺栓 标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFC01_65 - 大头球面定位销·标准型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFJ01_30 - 大头球面定位销·外螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBF61_75 - 大头圆锥定位销·外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YER01_32 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸固定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLN01_11 - 拧入用定位销·全螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表