YHTC80 100 - Linear module/YHTC series-side rail reinforced type/European standard full-density synchronous belt series/dust-free environment type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/yhtc80_100.prj},{NB=YHTC80-100-D01-A-G3-M-10-N-P1},{CODE=YHTC80},{MAT1=al},{SUR1=yang ji yang hua},{MAT2=alloy steel},{SUR2=-},{MAT3=al},{SUR3=yang ji yang hua},{MAT4=al},{SUR4=yang ji yang hua},{SY=Humidity 85%, temperature -10°C~60°C},{SL=无},{YST=100},{MD=D01},{NOS=A},{RR=G3},{DP=M},{DG=10},{BR=N},{SEN=P1},{LINK=webxxx},{PPATH=yhtc80_100/assem/yhtc80_100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT1
Base material
ⁿ/ₐ
SUR1
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Rail material
ⁿ/ₐ
SUR2
Rail surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Skateboard material
[mm]
SUR3
Skateboard surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT4
Cover material
ⁿ/ₐ
SUR4
Cover surface treatment
ⁿ/ₐ
SY
Use environment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WEIGHT
weight
[mm]
YHTC80-100-D01-A-G3-M-10-...
YHTC80
Aluminum alloy
Anodizing
alloy steel
-
Aluminum alloy
Anodizing
Aluminum alloy
Anodizing
Humidity 85%, temperature...
570
10.700
YHTC100-100-D01-A-G3-M-10...
YHTC100
Aluminum alloy
Anodizing
alloy steel
-
Aluminum alloy
Anodizing
Aluminum alloy
Anodizing
Humidity 85%, temperature...
610
17.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성