피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YGF41 50 - Large flat head positioning pin ??¨¨ Female thread type ??¨¨ P size designation
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygf41_50.prj},{NB=YGF43-D12T-P12.5-L8-B3},{CODE=YGF43},{TYPE=A-C},{MAT=SKS3},{HRD=-},{SUR=-},{D=12T},{DPOOL=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=12.5},{PPOOL=[12.50:18.00/0.01]},{L=8},{LTOL=+0.5/0},{LPOOL=[8:26/1]},{B=3},{BTOL=+0.5/0},{BPOOL=[3.0:30.0/0.1]},{M=M5},{MPOOL=5},{P1=1},{V=8},{C=2.0},{ZZMA=N/A},{ZZMAPOOL='N/A','N/A','MA','MA'},{MA=M4},{MAPOOL=4},{V1=6},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZRCPOOL1='N/A','N/A'},{ZZCN=N/A},{ZZCNPOOL='N/A','N/A','CN','CN'},{AA=0.8},{DD=0.1},{PPOOL12=0/-0.008},{PPOOL13=0/-0.009},{PPOOL14=0/-0.011},{PPOOL15=0/-0.013},{ZZSA=N/A},{ZZTA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
C
[mm]
YGF41-D5-P5.5-L5-B1.5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
5
-0.004/-0.012
M2
3
1.0
YGF41-D6-P6.5-L6-B1.5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
6
-0.004/-0.012
M3
5
1.0
YGF41-D8T-P8.5-L6-B1.5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
8T
-0.005/-0.014
M4
6
1.5
YGF41-D8-P8.5-L8-B1.5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
8
-0.005/-0.014
M5
8
1.5
YGF41-D10T-P10.5-L6-B3
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
10T
-0.005/-0.014
M4
6
2.0
YGF41-D10-P10.5-L10-B3
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
10
-0.005/-0.014
M5
8
2.0
YGF41-D12T-P12.5-L8-B3
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
12T
-0.006/-0.017
M5
8
2.0
YGF41-D12-P12.5-L12-B3
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
12
-0.006/-0.017
M4
6
2.0
YGF41-D13T-P13.5-L8-B5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
13T
-0.006/-0.017
M6
9
3.0
YGF41-D13-P13.5-L13-B5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
13
-0.006/-0.017
M8
10
3.0
YGF41-D16T-P16.5-L10-B5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
16T
-0.006/-0.017
M6
9
3.0
YGF41-D16-P16.5-L16-B5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
16
-0.006/-0.017
M8
12
3.0
YGF41-D20T-P20.5-L12-B5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
20T
-0.007/-0.020
M6
9
3.0
YGF41-D20-P20.5-L20-B5
YGF41
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness 58-61H...
-
20
-0.007/-0.020
M8
12
3.0
YGF42-D5-P5.5-L5-B1.5
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
5
-0.004/-0.012
M2
3
1.0
YGF42-D6-P6.5-L6-B1.5
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
6
-0.004/-0.012
M3
5
1.0
YGF42-D8T-P8.5-L6-B1.5
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
8T
-0.005/-0.014
M4
6
1.5
YGF42-D8-P8.5-L8-B1.5
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
8
-0.005/-0.014
M5
8
1.5
YGF42-D10T-P10.5-L6-B3
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
10T
-0.005/-0.014
M4
6
2.0
YGF42-D10-P10.5-L10-B3
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
10
-0.005/-0.014
M5
8
2.0
YGF42-D12T-P12.5-L8-B3
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
12T
-0.006/-0.017
M5
8
2.0
YGF42-D12-P12.5-L12-B3
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
12
-0.006/-0.017
M4
6
2.0
YGF42-D13T-P13.5-L8-B5
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
13T
-0.006/-0.017
M6
9
3.0
YGF42-D13-P13.5-L13-B5
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
13
-0.006/-0.017
M8
10
3.0
YGF42-D16T-P16.5-L10-B5
YGF42
Female thread type ??¨¨ P...
SKS3
Quenching hardness of 58 ...
Hard Chromium Plating,Pla...
16T
-0.006/-0.017
M6
9
3.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YKY01_71 - Bushings For Fixtures ¡¤ Standard With Shoulder/Thin-Walled Type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
KGS (Hexagon Socket Head Male Connector) - Stainless One-touch Fittings / H...
SMC
28.09.2023
YGL21_31 - Big Head Flat Head Locating Pin ¡¤ Tolerance Selection ¡¤ Intern...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
BLC01_13 - Flat key·Ordinary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
UCM51_66 - Circular Resin Washer-Shoulder Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHJ41_76 - Small Head And Small Diameter Positioning Pin ¡¤ Tolerance Selec...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YGU21_31 - Small Head Flat Head Positioning Pin ¡¤ Tolerance Selection ¡¤ I...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YGR01_11 - Small Head Flat Head Positioning Pin ¡¤ Internal Thread Type ¡¤ ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHJ01_36 - Small Head And Small Diameter Positioning Pin ¡¤ Tolerance Fixed...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHU01_32 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Externa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHE41_61 - Straight Tapered Locating Pin ¡¤ Internal Thread Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YGL01_11 - Big Head Flat Head Locating Pin ¡¤ Tolerance Selection ¡¤ Standa...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHR41_56 - Big Head Positioning Pin ¡¤ Front End Shape Selection ¡¤ Interna...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YHF02_33 - Locating pin, straight rod, small diameter type, L dimension sel...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성