您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YCU41 58 - 小头锥角定位销·多棱型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycu41_58.prj},{NB=YCU48-D20-P13-L16-B5},{CODE=YCU48},{TYPE=A},{TOLGR=Dm6},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=+0.021/+0.008},{P=13},{PTOL=0/-0.01},{L=16},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BTOL=+0.5/0},{C=3.0},{W=5.0},{ETOL=+0.5/0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{DVTOL=-0.01/-0.03},{ZZRC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLGR
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
YCU41-D3-P1-L3-B2
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.0
1.0
YCU41-D4-P1.5-L4-B2
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
+0.012/+0.004
1.0
1.0
1.0
1.0
YCU41-D5-P2-L5-B2
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
1.2
YCU41-D6-P2-L5-B2
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
1.5
YCU41-D8-P3-L6-B2
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
+0.015/+0.006
1.5
3.0
2.0
1.8
YCU41-D10-P3-L8-B3
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
+0.015/+0.006
2.0
3.0
2.0
2.2
YCU41-D12-P5-L10-B3
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
+0.018/+0.007
2.0
3.0
2.0
2.5
YCU41-D13-P6-L12-B5
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
+0.018/+0.007
2.0
4.0
2.0
3.0
YCU41-D16-P10-L13-B5
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
+0.018/+0.007
3.0
4.0
2.0
4.0
YCU41-D20-P13-L16-B5
YCU41
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
+0.021/+0.008
3.0
4.0
2.0
5.0
YCU42-D3-P1-L3-B2
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.0
1.0
YCU42-D4-P1.5-L4-B2
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
+0.012/+0.004
1.0
1.0
1.0
1.0
YCU42-D5-P2-L5-B2
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
1.2
YCU42-D6-P2-L5-B2
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
1.5
YCU42-D8-P3-L6-B2
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
+0.015/+0.006
1.5
3.0
2.0
1.8
YCU42-D10-P3-L8-B3
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
+0.015/+0.006
2.0
3.0
2.0
2.2
YCU42-D12-P5-L10-B3
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
+0.018/+0.007
2.0
3.0
2.0
2.5
YCU42-D13-P6-L12-B5
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
+0.018/+0.007
2.0
4.0
2.0
3.0
YCU42-D16-P10-L13-B5
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
+0.018/+0.007
3.0
4.0
2.0
4.0
YCU42-D20-P13-L16-B5
YCU42
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
+0.021/+0.008
3.0
4.0
2.0
5.0
YCU43-D3-P1-L3-B2
YCU43
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
3
+0.008/+0.002
0.5
0.5
1.0
1.0
YCU43-D4-P1.5-L4-B2
YCU43
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
4
+0.012/+0.004
1.0
1.0
1.0
1.0
YCU43-D5-P2-L5-B2
YCU43
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
5
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
1.2
YCU43-D6-P2-L5-B2
YCU43
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
6
+0.012/+0.004
1.0
2.0
1.0
1.5
YCU43-D8-P3-L6-B2
YCU43
多棱型·P尺寸指定
Dm6
SKS3
-
-
8
+0.015/+0.006
1.5
3.0
2.0
1.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YCR41_60 - 小头锥角定位销·圆型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCY01_31 - 小头锥角定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YDC41_71 - 小头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ECB41_59 - 免键梯形齿同步轮 L型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBL01_11 - 小头圆锥定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YFF41_71 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCJ21_38 - 大头锥角定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YBC21_31 - 大头圆锥定位销·公差选择·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YLL01_71 - 夹具用衬套·无肩标准型/无肩薄壁型·L尺寸指定
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YCR21_38 - 定位销 小头锥角型 圆型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YDC01_31 - 小头锥角定位销·公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YDF01_11 - 定位销·螺栓固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
YHR01_36 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表