XAT89 90 - 压缩锁紧式平面锁/把手按压转动式/锁芯一体式按钮/单点式
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat89_90.prj},{NB=XAT89-A82},{CODE=XAT89},{TYPE=Handle press rotary},{TYPE1=Lock cylinder integrated button},{LOC=With lock cylinder},{MAT=ZDC},{SUR=Powder coated fog Chrome (silver)},{A=82},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
LOC
锁芯
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
AA
开孔尺寸a
[mm]
BB
开孔尺寸b
[mm]
CKZL
带锁芯
[kg]
CKZL1
无锁芯
[kg]
XAT89-A82
XAT89
把手按压转动式
锁芯一体式按钮
带锁芯
ZDC
镀粉雾铬(银色)
62
21.0
一
一
28
22
18
4
11
44.2
63
23
0.33
0.34
XAT90-A82
XAT90
把手按压转动式
锁芯一体式按钮
无锁芯
ZDC
镀粉雾铬(银色)
62
21.0
一
一
28
22
18
4
11
44.2
63
23
0.33
0.34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表