카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
WZ-410 - Guide Wheels - V-Groove Whee w/Stud, Metal
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Track Roller Systems
Track Rollers
Stud Track Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07040000/track_rollers/stud_track_rollers/wz-410.prj},{NB=WZ-415},{PN=WZ-415},{AMERSID=1047829},{APACID=-},{EMEAID=-},{WHEELMATERIAL=Steel},{BEARINGTYPE=Sealed },{SIZE=0},{A=11},{B=5.560},{C=2.160},{D=7.620},{E=16.950},{F=6.150},{G=0.460},{ECCENTRICSTUDTH=M5 x 0.8},{H=14.830},{RADIAL=146.000},{FSKETCH1=6.360},{THREADSIZESKETCH=5},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/track-rollers/wz-415}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
WHEELMATERIAL
Wheel Material
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
Bearing Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
A Width Across Flats
[mm]
B
B Shoulder Diameter
[mm]
C
C Shoulder Height
[mm]
D
D Stud Height
[mm]
E
E Overall Height
[mm]
F
F Wheel Height From Center to Hex Shoulder
[mm]
G
G Eccentric Offset
[mm]
ECCENTRICSTUDTH
Eccentric Stud Thread Size
ⁿ/ₐ
H
H Wheel Diameter
[mm]
RADIAL
Radial Load Lbf
ⁿ/ₐ
WZ-410
WZ-410
1047824
-
-
Steel
Shielded
0
11
5.560
2.160
7.620
16.950
6.150
0.460
M5 x 0.8
14.830
146.000
WZ-411
WZ-411
1047825
-
-
Steel
Shielded
1
12
6.300
2.160
8.100
19.330
7.300
0.610
M6 x 1.0
19.580
274.000
WZ-412
WZ-412
1047826
-
-
Steel
Shielded
2
14
9.530
2.790
11.380
26.570
9.630
0.760
M8 x 1.25
30.730
596.000
WZ-413
WZ-413
1047827
-
-
Steel
Shielded
3
19
10.720
4.320
15.110
36.680
13.630
1.500
M10 x 1.5
45.800
1326.000
WZ-414
WZ-414
1047828
-
-
Steel
Shielded
4
22
12.700
4.500
19.000
44.890
16.360
2.010
M12 x 1.75
59.940
2181.000
WZ-415
WZ-415
1047829
-
-
Steel
Sealed
0
11
5.560
2.160
7.620
16.950
6.150
0.460
M5 x 0.8
14.830
146.000
WZ-416
WZ-416
1047830
-
-
Steel
Sealed
1
12
6.300
2.160
8.100
19.330
7.300
0.610
M6 x 1.0
19.580
274.000
WZ-417
WZ-417
1047831
-
-
Steel
Sealed
2
14
9.530
2.790
11.380
26.570
9.630
0.760
M8 x 1.25
30.730
596.000
WZ-418
WZ-418
1047832
-
-
Steel
Sealed
3
19
10.720
4.320
15.110
36.680
13.630
1.500
M10 x 1.5
45.800
1326.000
WZ-419
WZ-419
1047833
-
-
Steel
Sealed
4
22
12.700
4.500
19.000
44.890
16.360
2.010
M12 x 1.75
59.940
2181.000
WZ-423
WZ-423
1047837
-
-
Polymer
Shielded
0
11
5.560
2.160
7.620
16.950
6.150
0.810
M5 x 0.8
14.830
6.000
WZ-424
WZ-424
1047838
-
-
Polymer
Shielded
1
12
6.300
2.160
8.100
19.330
7.300
0.840
M6 x 1.0
19.580
12.000
WZ-425
WZ-425
1047839
-
-
Polymer
Shielded
2
14
9.530
2.790
11.380
26.570
9.630
0.970
M8 x 1.25
30.730
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성