目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
WX-ZZX-2380B - 铝型材-组装线-护边
伍星工业铝材配件
铝型材
护边铝合金铝材
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/lxc/fb/wx_zzx_2380b.prj},{NB=WX-ZZX-2380B-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-2380B},{TT=1.300},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=23X80},{WEIGHT=1.113},{CSA=409.300},{LX=24.260},{LY=2.872},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TT
壁厚
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SD
截面尺寸
ⁿ/ₐ
WEIGHT
米重
[kg/m]
CSA
截面积
[mm^2]
LX
截面惯性距
[10^4]
LY
截面惯性距
[10^4]
WX-ZZX-2380B-100
WX-ZZX-2380B
1.300
T5-6063
23X80
1.113
409.300
24.260
2.872
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表