WSA32 - Tie rod cylinder / heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
K1-hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/k1/wsa32.prj},{NB=WSA32-32-14-E-SD-5-N-A},{CODE=WSA32},{TYPE=Heavy},{MAT1=carbon steel},{MAT2=stainless steel},{UF=Filtered standard hydraulic oil},{BORE=32},{UP=14},{PIS=E},{CYL=SD},{ST=5.00},{MAG=N},{OTR=A},{USR=8~800},{STR=+1.0/-0.5},{MIL=Magnetic yellow pipeline! There are only magnets.},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Non-magnet material
ⁿ/ₐ
MAT2
With magnet material
ⁿ/ₐ
UF
Use fluids
ⁿ/ₐ
USR
Use the speed range
[mm/sec]
STR
Stroke tolerances
[mm]
MIL
Magnetic induction line
ⁿ/ₐ
D
φD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[Mpa]
N
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
RC
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KT1
KT
[mm]
FD
[mm]
FR
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
AD
[mm]
AT
[mm]
AH
[mm]
AN
[mm]
AX
[mm]
AY
[mm]
AL
[mm]
AZ
[mm]
AC
[mm]
J
ⁿ/ₐ
HJ
[mm]
C
[mm]
JE
ⁿ/ₐ
HL
[mm]
W
[mm]
WSA32-32-14-E-SD-5-N-A
WSA32
Heavy
carbon steel
stainless steel
Filtered standard hydraul...
8~800
+1.0/-0.5
Magnetic yellow pipeline!...
18
50
35
14
25
28
55
1/4
10.0
M8×1.25
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
M12×1.75
20
15
M16×1.5
30
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성