Wohnungswasserzähler AP funkvorbereitet
ditech
396343
Powered by
CAD模型選擇
{ditech/396343/ag456130.prj},{NB=DT28041301(300)},{PRODUKTBILD=15266.png},{IDNR=DT28041301},{DESCRIPTION_SHORT=Wohnungswasserzähler AP funkvorbereitet, 3/4\" Außengewinde, Baulänge 130 mm, für 1\" Überwurf, kalt},{LODLEVEL=300},{V2=3/4\" Außengewinde, Baulänge 130 mm, für 1\" Überwurf},{V39=kalt},{M245=20},{M335=2,5},{M382=horizontal},{M358=1},{M359=3/4},{M293=130},{M209=kalt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
V2
Größe
ⁿ/ₐ
V39
Ausführung
ⁿ/ₐ
M245
Nennweite
[DN]
M335
max. Durchfluss
[m³ / h]
M382
Einbaulage
ⁿ/ₐ
M358
Anschluss 1
ⁿ/ₐ
M359
Anschluss 2
ⁿ/ₐ
M293
Baulänge
[mm]
M209
Ausführung
ⁿ/ₐ
DT28041301(300)
DT28041301
Wohnungswasserzähler AP f...
3/4" Außengewinde, Baulän...
kalt
20
2,5
horizontal
1
3/4
130
kalt
DT28041302(300)
DT28041302
Wohnungswasserzähler AP f...
3/4" Außengewinde, Baulän...
warm
20
2,5
horizontal
1
3/4
130
warm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表