您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WIZ01 12 - 聚氨酯压块组件·小径·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wiz01_12.prj},{NB=WIZ02-D16},{CODE=WIZ02},{TYPE=Thread flat type},{POL1=Ester Polyurethane},{POL2=Shore A70},{JSX=SUS304},{D=16},{H=20},{M=M8},{MPOOL=8},{R=2.0},{SR=0},{HH=10},{E=6.0},{F=5.0},{W=14},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
POL1
聚氨脂压块材质
ⁿ/ₐ
POL2
聚氨脂压块硬度
ⁿ/ₐ
JSX
金属芯
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
SR
[mm]
HH
h
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
WIZ01-D6
WIZ01
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
6
10
M3
1.0
0
4
5.0
4.0
5
WIZ01-D8
WIZ01
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
8
12
M4
1.0
0
5
5.0
4.0
7
WIZ01-D10
WIZ01
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
10
15
M5
1.5
0
7
5.5
4.5
8
WIZ01-D12
WIZ01
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
12
16
M6
2.0
0
8
5.5
4.5
10
WIZ01-D16
WIZ01
内螺纹型平型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
16
20
M8
2.0
0
10
6.0
5.0
14
WIZ02-D6
WIZ02
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
6
10
M3
1.0
0
4
5.0
4.0
5
WIZ02-D8
WIZ02
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
8
12
M4
1.0
0
5
5.0
4.0
7
WIZ02-D10
WIZ02
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
10
15
M5
1.5
0
7
5.5
4.5
8
WIZ02-D12
WIZ02
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
12
16
M6
2.0
0
8
5.5
4.5
10
WIZ02-D16
WIZ02
内螺纹型平型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
16
20
M8
2.0
0
10
6.0
5.0
14
WIZ11-D6
WIZ11
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
6
10
M3
0.0
6
4
5.0
4.0
5
WIZ11-D8
WIZ11
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
8
12
M4
0.0
8
5
5.0
4.0
7
WIZ11-D10
WIZ11
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
10
15
M5
0.0
10
7
5.5
4.5
8
WIZ11-D12
WIZ11
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
12
16
M6
0.0
12
8
5.5
4.5
10
WIZ11-D16
WIZ11
内螺纹型圆型
乙醚类聚氨酯
肖氏A90
SUS304
16
20
M8
0.0
16
10
6.0
5.0
14
WIZ12-D6
WIZ12
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
6
10
M3
0.0
6
4
5.0
4.0
5
WIZ12-D8
WIZ12
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
8
12
M4
0.0
8
5
5.0
4.0
7
WIZ12-D10
WIZ12
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
10
15
M5
0.0
10
7
5.5
4.5
8
WIZ12-D12
WIZ12
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
12
16
M6
0.0
12
8
5.5
4.5
10
WIZ12-D16
WIZ12
内螺纹型圆型
酯类聚氨酯
肖氏A70
SUS304
16
20
M8
0.0
16
10
6.0
5.0
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表