카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
With lateral adjustment
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Bundling Clips
with weld stud mount
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/bundling_clips/weld_stud_mount/tc_sb5.prj},{NB=155-23701},{IDNR=155-23701},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=3000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=28.620},{TAX_N=0.190},{PWID=652},{MANUFACTURE19=WICKELCLIP-SB5},{DESCRIPTION14=Wickelclip schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
[mm]
HellermannTyton 155-23701
155-23701
WICKELCLIP-SB5
bundling clips
Polyacetal (POM)
Black (BK)
60.4
1
3000
-40 °C to +90 °C, (+110 °...
5.0
HellermannTyton 151-26101
151-26101
TC-SB5C
Fixing clip black
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
55
1
5000
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
5
HellermannTyton 151-00484
151-00484
TCSB5CYCC
Fixing clip black
Polyamide 6.6, high impac...
Black (BK)
55
1
3000
-40 °C to +105 °C
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성