WI 35TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation. 35 kW heat output.
Glen Dimplex
Heat Pump System Water
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_water/wi_35tu.prj},{NB=WI 35TU-368520(architecture200)},{TYP=WI 35TU},{ARTNR=368520},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=6.3},{PLHS=25000},{TTH=G},{HC='1 ½},{HWT=6.1},{PLHWT=14000},{CV='3/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=10.4},{GW=275},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput
[m3/h]
PLHS
Pressure loss heat source
ⁿ/ₐ
TTH
Thread type heating
ⁿ/ₐ
HC
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current B0 / W35
[A]
GW
Gross weight
[kg]
WI 35TU-368520
WI 35TU
368520
6.3
25000
G
'1 ½
6.1
14000
'3/PE ~400 V, 50 Hz
10.4
275
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WI 45TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
WIH 120TU - High-temperature water-to-water heat pump for indoor installati...
Glen Dimplex
20.12.2021
WI 65TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
WI 95TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
SI 35TUR - Reversible brine-to-water heat pump for indoor installation. 35 ...
Glen Dimplex
20.12.2021
SI 35TU - Hocheffiziente Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 26 kW...
Glen Dimplex
20.12.2021
LA 22TBS - Air-to-water heat pump with a higher flow temperature. 22 kW hea...
Glen Dimplex
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성