您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WHL51 52 - 浮动接头(组件)·平型气缸连接件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whl51_52.prj},{NB=WHL51-M22},{CODE=WHL51},{TYPE=One-piece Flat cylinder connection},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=dingbu43-48HRCbiaomianhing frequency quenching},{SUR=Black coating},{M=22},{A=106},{D1=56},{D2=44},{TT=15},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=30},{PCD=80},{DD=14},{DD1=20.0},{H1=12},{E=66},{G=80},{MXPIT=22*1.5},{PIT=1.50},{V=33},{L=55},{D=40},{H=52},{T=15},{TTOL=0/-0.1},{W=32},{L1=18},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
平型气缸连接件材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
平型气缸连接件材质 相当
ⁿ/ₐ
HRD
平型气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
SUR
平型气缸连接件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t公差
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MXPIT
M*螺距
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
WHL51-M8
WHL51
单件平型气缸连接件
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
37
7
11.0
6
30
37
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL51-M10
WHL51
单件平型气缸连接件
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
40
7
11.0
6
32
40
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL51-M14
WHL51
单件平型气缸连接件
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
52
10
14.0
8
42
52
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL51-M18
WHL51
单件平型气缸连接件
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
68
12
17.5
10
54
68
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL51-M22
WHL51
单件平型气缸连接件
45
S45C
顶部43-48HRC表面高频淬火
发黑
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
80
14
20.0
12
66
80
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
WHL52-M8
WHL52
单件平型气缸连接件
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
37
7
11.0
6
30
37
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL52-M10
WHL52
单件平型气缸连接件
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
40
7
11.0
6
32
40
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL52-M14
WHL52
单件平型气缸连接件
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
52
10
14.0
8
42
52
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL52-M18
WHL52
单件平型气缸连接件
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
68
12
17.5
10
54
68
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL52-M22
WHL52
单件平型气缸连接件
9Cr18Mo
SUS440C
顶部43-48HRC表面高频淬火
-
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
80
14
20.0
12
66
80
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WHL01-12 - 浮动接头(组件) 安装法兰/平型气缸连接组件/平型气缸连接件
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHN01_41 - 浮动接头(单件)-嵌入型/通孔型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHP01_22 - 浮动接头(组件)·安装法兰·标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHP50_72 - 浮动接头(组件)·安装法兰·紧凑型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WJG01_13 - 经济型油压缓冲器
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHP11_61 - 浮动接头(组件)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHG01_52 - 浮动接头(组件)·安装法兰·标准/紧凑型·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHR01_12 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHE01_33 - 浮动接头-内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHC31 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHD51 - 浮动接头·气缸连接件·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHM01_12 - 浮动接头(单件/组件)-安装法兰·滑动型/气缸连接件·外螺纹型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHH01_47 - 浮动接头(组件)
怡合达3D电子图库
20.06.2024
ACQ ASQ ATQ - 超薄气缸
AirTAC
21.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表