WHE01 33 - 浮动接头-内螺纹型/外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whe01_33.prj},{NB=WHE13-M3},{CODE=WHE13},{TYPE1=Internal thread type},{TYPE2=Edge flange},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=43~48HRC},{SUR=-},{MAT3=Stainless steel spring steel},{M=3},{LINK=webxxx},{PPATH=whe01_33/assem/whe01_33_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
表面硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
P
齿距
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
AU
容许偏心量
[mm]
AA
容许偏角度
[°]
T1
[mm]
N
最大负载
[N]
WEIGHT
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
WHE01-M3
WHE01
内螺纹型
圆法兰型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
78
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE02-M3
WHE02
内螺纹型
圆法兰型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
不锈钢弹簧钢
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
78
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE03-M3
WHE03
内螺纹型
圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
不锈钢弹簧钢
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
78
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE11-M3
WHE11
内螺纹型
对边法兰型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
51
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE12-M3
WHE12
内螺纹型
对边法兰型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
不锈钢弹簧钢
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
51
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE13-M3
WHE13
内螺纹型
对边法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
不锈钢弹簧钢
0.50
11.0
7
3.2
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
21
28.6
0.5
3
0.45
28
51
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE21-M5
WHE21
外螺纹型
圆法兰型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
103
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE22-M5
WHE22
外螺纹型
圆法兰型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
不锈钢弹簧钢
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
103
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE23-M5
WHE23
外螺纹型
圆法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
不锈钢弹簧钢
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
103
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE31-M5
WHE31
外螺纹型
对边法兰型
45
S45C
43~48HRC
发黑
弹簧钢
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
67
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE32-M5
WHE32
外螺纹型
对边法兰型
45
S45C
750HV~
镀硬铬
不锈钢弹簧钢
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
67
whe01_33/assem/whe01_33_a...
WHE33-M5
WHE33
外螺纹型
对边法兰型
9Cr18Mo
SUS440C
43~48HRC
-
不锈钢弹簧钢
0.80
10.0
7
4.2
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
200
67
whe01_33/assem/whe01_33_a...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表