WHC-125-01 - Cable Clamps - Screw Mount, Wire Harness
Essentra Components
Fibre, Wire & Cable Management
Cable Clips, Clamps & Cleats
Cable Clamps
Cable Clamps - Screw Mount, Wire Harness
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_e00000000/l2_e02000000/l3_e02020000/p110033/whc-125-01.prj},{NB=WHC-500-01BK},{PN=WHC-500-01BK},{AMERSID=1144864},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Black},{A=0.50000000},{AM=12.7},{H=0.204},{HM=5.2},{B=0.07},{BM=1.8},{C=0.40},{CM=10.2},{D=0.25},{DM=6.4},{E=1 5/32},{EM=29.4},{RR=0.6096},{EFLOC=3.6720},{CON=S},{BCON=U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Inside Diameter Inch
[인치]
AM
A Inside Diameter Metric
[mm]
H
H Hole Diameter Inch
[인치]
HM
H Hole Diameter Metric
[mm]
B
B Harness Thickness Inch
[인치]
BM
B Harness Thickness Metric
[mm]
C
C Width Inch
[인치]
CM
C Width Metric
[mm]
D
D Hole Location Inch
[인치]
DM
D Hole Location Metric
[mm]
E
E Overall Length Inch
ⁿ/ₐ
EM
E Overall Length Metric
[mm]
WHC-125-01
WHC-125-01
1144855
-
1145412
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/8
3.2
0.156
4.0
0.05
1.3
0.33
8.4
0.23
5.8
0.75
19.1
WHC-250-01
WHC-250-01
1144859
-
1145416
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
0.204
5.2
0.04
1.0
0.40
10.2
0.25
6.4
0.83
21.1
WHC-375-01
WHC-375-01
1144861
-
1145418
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
0.204
5.2
0.05
1.3
0.40
10.2
0.19
4.8
0.83
21.1
WHC-500-01
WHC-500-01
1144863
-
1145420
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
0.204
5.2
0.07
1.8
0.40
10.2
0.25
6.4
1 5/32
29.4
WHC-625-01
WHC-625-01
1144865
-
1145422
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
0.204
5.2
0.08
2.0
0.50
12.7
0.19
4.8
1 1/8
28.6
WHC-750-01
WHC-750-01
1144867
-
1145424
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
0.204
5.2
0.09
2.2
0.50
12.7
0.19
4.8
1 9/32
32.5
WHC-1000-01
WHC-1000-01
1144853
-
1145410
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
0.204
5.2
0.09
2.2
0.50
12.7
0.19
4.8
1 17/32
38.9
WHC-1500-01
WHC-1500-01
1144857
-
1145414
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1 1/2
38.1
0.204
5.2
0.10
2.5
0.50
12.7
0.19
4.8
2 1/8
53.9
WHC-125-01BK
WHC-125-01BK
1144856
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
1/8
3.2
0.156
4.0
0.05
1.3
0.33
8.4
0.23
5.8
0.75
19.1
WHC-250-01BK
WHC-250-01BK
1144860
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
1/4
6.4
0.204
5.2
0.04
1.0
0.40
10.2
0.25
6.4
0.83
21.1
WHC-375-01BK
WHC-375-01BK
1144862
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
3/8
9.5
0.204
5.2
0.05
1.3
0.40
10.2
0.19
4.8
0.83
21.1
WHC-500-01BK
WHC-500-01BK
1144864
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
1/2
12.7
0.204
5.2
0.07
1.8
0.40
10.2
0.25
6.4
1 5/32
29.4
WHC-625-01BK
WHC-625-01BK
1144866
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
5/8
15.9
0.204
5.2
0.08
2.0
0.50
12.7
0.19
4.8
1 1/8
28.6
WHC-750-01BK
WHC-750-01BK
1144868
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
3/4
19.1
0.204
5.2
0.09
2.2
0.50
12.7
0.19
4.8
1 9/32
32.5
WHC-1000-01BK
WHC-1000-01BK
1144854
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
1
25.4
0.204
5.2
0.09
2.2
0.50
12.7
0.19
4.8
1 17/32
38.9
WHC-1500-01BK
WHC-1500-01BK
1144858
-
-
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Black
1 1/2
38.1
0.204
5.2
0.10
2.5
0.50
12.7
0.19
4.8
2 1/8
53.9
WHC-125-19
WHC-125-19
-
-
1145413
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/8
3.2
0.156
4.0
0.05
1.3
0.33
8.4
0.23
5.8
0.75
19.1
WHC-250-19
WHC-250-19
-
-
1145417
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/4
6.4
0.204
5.2
0.04
1.0
0.40
10.2
0.25
6.4
0.83
21.1
WHC-375-19
WHC-375-19
-
-
1145419
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/8
9.5
0.204
5.2
0.05
1.3
0.40
10.2
0.19
4.8
0.83
21.1
WHC-500-19
WHC-500-19
-
-
1145421
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1/2
12.7
0.204
5.2
0.07
1.8
0.40
10.2
0.25
6.4
1 5/32
29.4
WHC-625-19
WHC-625-19
-
-
1145423
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
5/8
15.9
0.204
5.2
0.08
2.0
0.50
12.7
0.19
4.8
1 1/8
28.6
WHC-750-19
WHC-750-19
-
-
1145425
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/4
19.1
0.204
5.2
0.09
2.2
0.50
12.7
0.19
4.8
1 9/32
32.5
WHC-1000-19
WHC-1000-19
-
-
1145411
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1
25.4
0.204
5.2
0.09
2.2
0.50
12.7
0.19
4.8
1 17/32
38.9
WHC-1500-19
WHC-1500-19
-
-
1145415
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
1 1/2
38.1
0.204
5.2
0.10
2.5
0.50
12.7
0.19
4.8
2 1/8
53.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성