您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WGY02 - 三爪·标准型 气爪
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgy02.prj},{NB=WGY02-32-8-0},{GJ=32},{SZXC=8},{JGKJ1=5.00},{JCL=74},{AA=44},{AB=41},{AC=3},{B=52},{CA=8.0},{CB=16},{DC=28.0},{DO=32.0},{EC=8.0},{EO=12.0},{FX=22.0},{FY=19.5},{FZ=5},{G=30.5},{V=6},{J=20},{K=9},{L=2},{A=2},{NA=14},{NB1=8},{E=4.5},{P1=5.00},{Q=11},{R=44},{SA=4.5},{SB=8.0},{SC=9.0},{TA1=4},{TB=8},{UA1=4.0},{UB=6.0},{VA=3},{VB=3},{WA=34},{WB=2.0},{XA=3},{XB=3},{CODE=WGY02},{TYPE=pingxingkaibixing biaozhun},{DZXS=shuangzuoyong},{CXKGPOOL='0','2'},{JGKJ=M5},{JCL2=82},{SYLT=kq},{YLFW=0.1~0.6},{HJLT=-10~60},{CFJD= ±0.1},{ZGSY=60},{RH=buxuyao},{LTOL=+0.025/0},{NBTOL=0/-0.036},{P=M5},{TA=M4},{UA=M4},{VATOL=+0.025/0},{WATOL=+0.062},{XATOL=+0.025/0},{LINK=webxxx},{CXKG=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
[mm]
SZXC
手指行程
ⁿ/ₐ
JGKJ
接管口径
[mm]
JGKJ1
ⁿ/ₐ
JCL
夹持力矩N 压力0.5Ma
[N]
JCL2
接管口径
[N]
SYLT
使用流体温度℃
ⁿ/ₐ
YLFW
压力范围
ⁿ/ₐ
HJLT
环境流体温度℃
[°C]
CFJD
重复精度
ⁿ/ₐ
ZGSY
最高使用频率(c.p.m)
ⁿ/ₐ
RH
润滑
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DC
[mm]
DO
[mm]
EC
[mm]
EO
[mm]
FX
[mm]
FY
[mm]
FZ
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
A
[mm]
NA
[mm]
NB1
NB
[mm]
NBTOL
NB公差
[mm]
E
[mm]
P
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SC
[mm]
TA
[mm]
TA1
[mm]
TB
[mm]
UA
[mm]
UA1
[mm]
UB
[mm]
VA
[mm]
VATOL
VA公差
[mm]
VB
[mm]
WA
[mm]
WATOL
WA公差
[mm]
WB
[mm]
XA
[mm]
XATOL
XA公差
[mm]
XB
[mm]
WGY02-16-4-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
16
4
M3
3.00
14
16
空气
0.2~0.6
-10~60
±0.1
120
不需要
35
32
3
30
7.0
11
15.0
17.0
5.0
7.0
12.5
11.0
3
25.0
4
10
4
2
+0.025/0
2
8
5
0/-0.03
2.0
M3
3.00
6
25
3.4
6.5
8.0
M3
3
5
M3
3.0
4.5
2
+0.025/0
2
17
+0.043
1.5
2
+0.025/0
2
WGY02-20-4-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
20
4
M5
5.00
25
28
空气
0.2~0.6
-10~60
±0.1
120
不需要
38
35
3
36
7.0
13
18.0
20.0
6.0
8.0
14.5
13.0
3
27.0
5
12
5
2
+0.025/0
2
10
6
0/-0.03
2.5
M3
3.00
7
29
3.4
6.5
9.5
M3
3
6
M3
3.0
6.0
2
+0.025/0
2
21
+0.052
1.5
2
+0.025/0
2
WGY02-25-6-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
25
6
M5
5.00
42
47
空气
0.2~0.6
-10~60
±0.1
120
不需要
40
37
3
42
7.0
15
21.0
24.0
7.0
10.0
17.0
14.5
5
28.0
5
14
6
2
+0.025/0
2
12
6
0/-0.03
3.0
M3
3.00
8
34
4.5
8.0
10.0
M3
3
6
M4
4.0
6.0
3
+0.025/0
3
26
+0.052
1.5
3
+0.025/0
3
WGY02-32-8-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
32
8
M5
5.00
74
82
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
不需要
44
41
3
52
8.0
16
28.0
32.0
8.0
12.0
22.0
19.5
5
30.5
6
20
9
2
+0.025/0
2
14
8
0/-0.036
4.5
M5
5.00
11
44
4.5
8.0
9.0
M4
4
8
M4
4.0
6.0
3
+0.025/0
3
34
+0.062
2.0
3
+0.025/0
3
WGY02-40-8-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
40
8
M5
5.00
118
130
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
不需要
47
44
3
62
9.0
17
31.0
35.0
10.0
14.0
26.5
23.5
6
32.0
7
21
9
3
+0.025/0
2
16
8
0/-0.036
4.5
M5
5.00
12
553
5.5
9.5
9.0
M4
4
8
M5
5.0
7.5
4
+0.030/0
4
42
+0.062
2.0
4
+0.030/0
4
WGY02-50-12-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
50
12
M5
5.00
187
204
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
不需要
55
52
3
70
9.0
20
35.0
41.0
11.0
17.0
31.0
28.0
6
37.5
9
24
10
4
+0.030/0
2
18
10
0/-0.036
5.0
M5
5.00
14
62
5.5
9.5
12.0
M5
5
10
M5
5.0
10.0
4
+0.030/0
4
52
+0.074
2.0
4
+0.030/0
4
WGY02-63-16-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
63
16
M5
5.00
335
359
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
60
不需要
66
62
4
86
12.0
22
43.0
51.0
15.0
23.0
38.0
34.5
7
44.0
11
28
11
6
+0.030/0
3
24
12
0/-0.043
5.5
M5
5.00
17
76
6.5
11.0
14.0
M5
5
10
M6
6.0
9.0
5
+0.030/0
5
65
+0.074
2.5
5
+0.030/0
5
WGY02-80-20-0
WGY02
平行开闭型/标准型
双作用
80
20
Rc1/8
9.72
500
525
空气
0.1~0.6
-10~60
±0.1
30
不需要
82
77
5
106
13.5
27
53.5
63.5
21.5
31.5
47.5
43.5
8
56.0
12
32
12
8
+0.036/0
4
28
14
0/-0.043
6.0
Rc1/8
9.72
20
95
6.5
11.0
19.0
M6
6
12
M6
6.0
12.0
6
+0.030/0
6
82
+0.087
3.0
6
+0.030/0
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表