WFS - Precision Worms - 0.5 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Hand - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b121m.prj},{NB=WFS-3F},{PN=WFS-3F},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB24},{MAT=Stainless Steel},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.5},{WD=Right},{B=3.0},{MG=Four},{LEAD=6.2830},{LA=12° 31'},{PA=25},{F=14},{OW=19},{OD=10},{HD=8},{F1=14.0000},{OW1=19.0000},{PD=9.0000},{PSTOL=0.0100},{B1=8.0000},{L1=2.5000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
WD
Worm Direction
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
MG
Thread
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
OW
Overall Width
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
WFS-3S
WFS-3S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.5
Right
3.0
Single
1.5710
3° 10'
14-1/2
14
19
10
8
WFS-3D
WFS-3D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.5
Right
3.0
Double
3.1420
6° 20'
20
14
19
10
8
WFS-3F
WFS-3F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.5
Right
3.0
Four
6.2830
12° 31'
25
14
19
10
8
WFS-5S
WFS-5S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.5
Right
5.0
Single
1.5710
3° 10'
14-1/2
14
19
10
8
WFS-5D
WFS-5D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.5
Right
5.0
Double
3.1420
6° 20'
20
14
19
10
8
WFS-5F
WFS-5F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
0.5
Right
5.0
Four
6.2830
12° 31'
25
14
19
10
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성