WFB95 - Precision Worm Gears - 0.5 Module - Single, Double and Four Thread - Right Hand - 5mm Face - Quality Class DIN 7/AGMA 10 - Brass
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b120m.prj},{NB=WFB95-D60(High)},{PN=WFB95-D60},{LOD=High},{LOD2='High'},{DES=PIN HUB WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB25},{MAT=Brass},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MW=Double},{MOD=0.5},{B=8},{N=60},{PD=30.0},{CPIT=3.142},{LA=6° 20'},{PA=20},{H=12.0},{PDW=11.1125},{FT=5},{OL=12.0},{OD=31.00},{F1=5.0000},{PSTOL=0.0100},{MM=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MW
Mating Worm
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
CPIT
Circular Pitch
[mm]
LA
Helix Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
WFB95-S30(High)
WFB95-S30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
30
15.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S40(High)
WFB95-S40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
40
20.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S50(High)
WFB95-S50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
50
25.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S60(High)
WFB95-S60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
60
30.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S70(High)
WFB95-S70
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
70
35.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S80(High)
WFB95-S80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
80
40.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S90(High)
WFB95-S90
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
90
45.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S100(High)
WFB95-S100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
100
50.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-S120(High)
WFB95-S120
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Single
0.5
8
120
60.0
1.571
3° 10'
14-1/2
WFB95-D30(High)
WFB95-D30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
30
15.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D40(High)
WFB95-D40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
40
20.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D50(High)
WFB95-D50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
50
25.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D60(High)
WFB95-D60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
60
30.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D70(High)
WFB95-D70
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
70
35.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D80(High)
WFB95-D80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
80
40.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D90(High)
WFB95-D90
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
90
45.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D100(High)
WFB95-D100
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
100
50.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-D120(High)
WFB95-D120
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Double
0.5
8
120
60.0
3.142
6° 20'
20
WFB95-F30(High)
WFB95-F30
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Four
0.5
8
30
15.0
6.283
12° 31'
25
WFB95-F40(High)
WFB95-F40
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Four
0.5
8
40
20.0
6.283
12° 31'
25
WFB95-F50(High)
WFB95-F50
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Four
0.5
8
50
25.0
6.283
12° 31'
25
WFB95-F60(High)
WFB95-F60
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Four
0.5
8
60
30.0
6.283
12° 31'
25
WFB95-F70(High)
WFB95-F70
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Four
0.5
8
70
35.0
6.283
12° 31'
25
WFB95-F80(High)
WFB95-F80
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Four
0.5
8
80
40.0
6.283
12° 31'
25
WFB95-F90(High)
WFB95-F90
PIN HUB WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Brass
DIN 7/AGMA 10
Four
0.5
8
90
45.0
6.283
12° 31'
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성