您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WEN01 04 - 软边平行带肋助真空吸盘
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/wen01_04_asmtab.prj},{NB=WEN02-d33},{CODE=WEN02},{TYPE=gudingxing},{LJFS=ceduanpeiguanxing},{JGFS=daogou},{XPLX=wea01},{MAT=guishuzhi},{COLOR=lanse},{DD=33},{HC=0},{PGCC=zhijing6},{AZLW=M5},{LINK=Webxxx},{PPATH=wen01_04/assme/wen01_04_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LJFS
类型
ⁿ/ₐ
JGFS
安装连接方式
ⁿ/ₐ
XPLX
吸盘类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
DD
盘径(d)
ⁿ/ₐ
PGCC
配管螺纹
ⁿ/ₐ
AZLW
支架安装螺纹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEN01-d18
WEN01
固定型
直立配管型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
18
φ6
M8
0
0
0
0
WEN01-d26
WEN01
固定型
直立配管型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
26
φ6
M8
0
0
0
0
WEN01-d33
WEN01
固定型
直立配管型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
33
φ6
M8
0
0
0
0
WEN02-d18
WEN02
固定型
侧端配管型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
18
φ6
M5
0
0
0
0
WEN02-d26
WEN02
固定型
侧端配管型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
26
φ6
M5
0
0
0
0
WEN02-d33
WEN02
固定型
侧端配管型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
33
φ6
M5
0
0
0
0
WEN03-d18-4
WEN03
带缓冲型
直立配管弹簧型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
18
φ6
M11*1
46
74
0
0
WEN03-d26-4
WEN03
带缓冲型
直立配管弹簧型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
26
φ6
M11*1
46
74
0
0
WEN03-d33-4
WEN03
带缓冲型
直立配管弹簧型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
33
φ6
M11*1
46
74
0
0
WEN04-d18-4
WEN04
带缓冲型
侧端配管弹簧型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
18
φ6
M11*1
0
0
52
80
WEN04-d26-4
WEN04
带缓冲型
侧端配管弹簧型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
26
φ6
M11*1
0
0
52
80
WEN04-d33-4
WEN04
带缓冲型
侧端配管弹簧型
倒钩接头接管型
wea01
硅树脂
蓝色
33
φ6
M11*1
0
0
52
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WEH11_12 - 标准型·单层型真空吸盘·直立配管弹簧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEA01 - 软边平行带肋助真空吸盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEU71-72 - 精密型·薄物用形真空吸盘·弹簧式侧面真空端口
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEY51_54 - 低矮平面带槽型真空吸盘(组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEK21 - 精密型 小型真空吸盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEM11-12 - 标准型·直立真空口接管吸盘·平形
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEK03-11 - 精密型 小型真空吸盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEY01_02 - 轻型真空吸盘(单件/组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WEM01-02 - 标准型·单层型真空吸盘·吸盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WET71_72 - 精密型 柔软型真空吸盘 固定式顶部真空端口
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDB32_33 - 工业滑轨/重载型/打开/闭合锁定内轨可抽出/76系列·三节式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEU66-67 - 标准型·双层型真空吸盘·侧向配管弹簧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEU61-62 - 标准型·双层型真空吸盘·侧向配管弹簧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WEY41_44 - 低矮平面带槽型真空吸盘(组件)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表