피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
WEE-..LR - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, sealing with restraining O-ring, ISO 1179-3
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Adjustable elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/adjustable_equal_elbows/wee_lr.prj},{NB=WEE-18LR 1.2 708.2407.646.20},{TYPE=WEE-18LR 1.2},{MATNR=708.2407.646.20},{SERIE=L},{PN=200},{D1=18},{G=1/2},{M1=26x1.5},{D2=28.5},{L1=40.0},{L2=24.0},{L3=13.0},{L4=36.0},{SW1=32},{SW2=27},{SW3=24},{E=12.5},{KG=246},{F1=16.60},{G1=11.50},{E1=15.00},{H1=8.60},{H2=36.00},{H3=3.80},{O=2.60},{D3=22.00},{R1=1.50},{AD=20.955},{H=18.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
WEE-06LR 1.8 708.2407.100...
WEE-06LR 1.8
708.2407.100.20
L
200
6
1/8
12x1.5
15.0
27.0
12.0
7.0
19.0
14
14
12
4.0
40
WEE-08LR 1.4 708.2407.170...
WEE-08LR 1.4
708.2407.170.20
L
200
8
1/4
14x1.5
19.5
29.0
14.0
9.0
23.0
17
19
12
6.0
63
WEE-10LR 1.4 708.2407.270...
WEE-10LR 1.4
708.2407.270.20
L
200
10
1/4
16x1.5
19.5
30.0
15.0
9.0
25.0
19
19
14
7.5
77
WEE-12LR 3.8 708.2407.390...
WEE-12LR 3.8
708.2407.390.20
L
200
12
3/8
18x1.5
23.5
32.0
17.0
9.0
28.0
22
22
17
10.0
106
WEE-15LR 1.2 708.2407.534...
WEE-15LR 1.2
708.2407.534.20
L
200
15
1/2
22x1.5
28.5
36.0
21.0
13.0
30.0
27
27
19
12.0
179
WEE-18LR 1.2 708.2407.646...
WEE-18LR 1.2
708.2407.646.20
L
200
18
1/2
26x1.5
28.5
40.0
24.0
13.0
36.0
32
27
24
12.5
246
WEE-22LR 3.4 708.2407.768...
WEE-22LR 3.4
708.2407.768.20
L
200
22
3/4
30x2.0
34.5
44.0
28.0
13.0
36.0
36
36
22
15.5
356
WEE-28LR 1.1 708.2407.850...
WEE-28LR 1.1
708.2407.850.20
L
200
28
1
36x2.0
43.5
47.0
31.0
15.0
44.0
41
41
36
21.5
550
WEE-35LR 5.4 708.2407.944...
WEE-35LR 5.4
708.2407.944.20
L
160
35
1 1/4
45x2.0
52.5
56.0
34.0
15.0
40.0
50
55
41
27.5
820
WEE-42LR 3.2 708.2407.992...
WEE-42LR 3.2
708.2407.992.20
L
160
42
1 1/2
52x2.0
60.0
63.0
40.0
15.0
52.5
60
55
50
33.0
1231
WEE-12SR 3.8 708.2407.390...
WEE-12SR 3.8
708.2407.390.30
S
200
12
3/8
20x1.4
23.5
38.0
21.5
9.0
29.0
24
22
17
10.0
139
WEE-16SR 1.2 708.2407.566...
WEE-16SR 1.2
708.2407.566.30
S
200
16
1/2
24x1.5
28.5
43.5
24.5
11.0
38.0
30
27
24
12.5
259
WEE-20SR 3.4 708.2407.704...
WEE-20SR 3.4
708.2407.704.30
S
200
20
3/4
30x2.0
34.5
48.5
26.5
11.0
49.0
36
36
27
15.5
403
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ROV EO - Blanking plug for tube ends
Parker
31.05.2022
GEV-..LR-WD - Straight male adaptor fittings, profile sealing ring form E a...
EXMAR
28.03.2023
WEE-R EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
W EO - Union elbow
Parker
31.05.2022
GR-..L - Straight reducing fittings
EXMAR
03.03.2023
NC-WEE-..LR - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, seal...
EXMAR
10.02.2022
WEE-..LM - Adjustable male adaptor elbow fittings with counter nut, sealing...
EXMAR
28.03.2023
WEE-OR EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
EWV-..LR/SR - Adjustable male adaptor standpipe elbow fittings with male ad...
EXMAR
28.03.2023
WEE-M EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
GEV-..LR - Straight male adaptor fittings, sealing edge form B acc. DIN 385...
EXMAR
28.03.2023
RI-ED EO - Thread reducer/expander
Parker
31.05.2022
TV-..L/S - T fittings, ISO 8434-1-TC
EXMAR
28.03.2023
XWSV-..L/S - Bulkhead elbow connectors with counter nut, ISO 8434-1-BHE+LN
EXMAR
28.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성