WAT-LSX - 位置定位塊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性限位器
定位用
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_stoppers/for_positioning/lsx.prj},{NB=WAT-LSX-09(IKO-LWH35-SS400)},{MA=SS400},{PN=WAT-LSX-09},{DIM3=35},{DIM1=IKO},{DIM2=LWH35},{ROHS=YES},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{W=45.0},{H=65.0},{A=57.0},{B=9.0},{P=25.0},{T=6.0},{M=8.0},{P1=1.00},{D=9.0},{MM=8.0},{ML=16.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MA
材質
ⁿ/ₐ
PN
品號
ⁿ/ₐ
DIM3
線軌尺寸
[mm]
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
P1
[mm]
D
[mm]
MM
[mm]
ML
[mm]
WAT-LSX-01
SS400
WAT-LSX-01
15
YES
25.0
27.0
19.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-02
SS400
WAT-LSX-02
15
YES
25.0
35.0
27.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-03
SS400
WAT-LSX-03
15
YES
25.0
40.0
32.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-04
SS400
WAT-LSX-04
20
YES
32.0
32.0
23.0
5.0
18.0
6.0
8.0
1.00
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-05
SS400
WAT-LSX-05
20
YES
32.0
45.0
37.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-06
SS400
WAT-LSX-06
25
YES
32.0
40.0
32.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-07
SS400
WAT-LSX-07
25
YES
32.0
50.0
42.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-08
SS400
WAT-LSX-08
30
YES
38.0
60.0
52.0
9.0
22.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
WAT-LSX-09
SS400
WAT-LSX-09
35
YES
45.0
65.0
57.0
9.0
25.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
WAT-LSX-01S
SUS304
WAT-LSX-01S
15
YES
25.0
27.0
19.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-02S
SUS304
WAT-LSX-02S
15
YES
25.0
35.0
27.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-03S
SUS304
WAT-LSX-03S
15
YES
25.0
40.0
32.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-04S
SUS304
WAT-LSX-04S
20
YES
32.0
32.0
23.0
5.0
18.0
6.0
8.0
1.00
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-05S
SUS304
WAT-LSX-05S
20
YES
32.0
45.0
37.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-06S
SUS304
WAT-LSX-06S
25
YES
32.0
40.0
32.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-07S
SUS304
WAT-LSX-07S
25
YES
32.0
50.0
42.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-08S
SUS304
WAT-LSX-08S
30
YES
38.0
60.0
52.0
9.0
22.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
WAT-LSX-09S
SUS304
WAT-LSX-09S
35
YES
45.0
65.0
57.0
9.0
25.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Single-nut non- preloaded type BNF-V/BNF
THK
23.05.2024
WAT-LSCN - 位置定位塊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
22.05.2023
WAT-LSY-N-TYPE1 - 位置定位塊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
22.05.2023
ZJ02FA - Solid ball spline - round flange nut type
HEFA
14.06.2024
EBA
Indunorm
12.12.2023
ZJ04FA - Solid ball spline - internal thread type at both ends · round flan...
HEFA
14.06.2024
EBA
THK
23.05.2024
BNF-V/BNF - High speed
THK
23.05.2024
SDA-V - Caged ball / High speed / Various lead / Compact
THK
07.06.2024
EBA
THK
23.05.2024
WAT-LSMN - 位置定位塊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
22.05.2023
WAT-LSGU - 附優力膠
TOHATSU伍全企業股份有限公司
22.05.2023
WAT-LSMU - 附優力膠
TOHATSU伍全企業股份有限公司
22.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表