您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
WAT-LSCN-N - 位置定位塊-加固定銷
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性限位器
定位用
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_stoppers/for_positioning/lscn-n.prj},{NB=WAT-LSCN-11N(IKO-LWH35-SS400-35)},{MA=SS400},{PN=WAT-LSCN-11N},{DIM3=35},{DIM3A=35},{DIM1=IKO},{DIM2=LWH35},{ROHS=YES},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{W=65.0},{H=63.0},{A=55.5},{B=16.0},{J=24.0},{P=45.0},{PP1=20.0},{T=16.0},{M=8.0},{P1=1.00},{D=9.0},{MM=8.0},{ML=20.0},{DD=5.0},{DDL=12.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
MA
材質
ⁿ/ₐ
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PP1
[mm]
M
[mm]
P1
[mm]
DD
[mm]
DDL
[mm]
WAT-LSCN-01N
SS400
WAT-LSCN-01N
YES
23.5
18.0
6.0
0.75
4.0
10.0
WAT-LSCN-02N
SS400
WAT-LSCN-02N
YES
31.5
18.0
6.0
0.75
4.0
10.0
WAT-LSCN-03N
SS400
WAT-LSCN-03N
YES
35.5
18.0
6.0
0.75
4.0
10.0
WAT-LSCN-04N
SS400
WAT-LSCN-04N
YES
27.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-05N
SS400
WAT-LSCN-05N
YES
35.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-06N
SS400
WAT-LSCN-06N
YES
37.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-07N
SS400
WAT-LSCN-07N
YES
32.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-08N
SS400
WAT-LSCN-08N
YES
40.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-09N
SS400
WAT-LSCN-09N
YES
43.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-10N
SS400
WAT-LSCN-10N
YES
49.5
20.0
8.0
1.00
5.0
12.0
WAT-LSCN-11N
SS400
WAT-LSCN-11N
YES
55.5
20.0
8.0
1.00
5.0
12.0
WAT-LSCN-01SN
SUS304
WAT-LSCN-01SN
YES
23.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-02SN
SUS304
WAT-LSCN-02SN
YES
31.5
18.0
6.0
0.75
4.0
10.0
WAT-LSCN-03SN
SUS304
WAT-LSCN-03SN
YES
35.5
18.0
6.0
0.75
4.0
10.0
WAT-LSCN-04SN
SUS304
WAT-LSCN-04SN
YES
27.5
18.0
6.0
0.75
4.0
10.0
WAT-LSCN-05SN
SUS304
WAT-LSCN-05SN
YES
35.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-06SN
SUS304
WAT-LSCN-06SN
YES
37.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-07SN
SUS304
WAT-LSCN-07SN
YES
32.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-08SN
SUS304
WAT-LSCN-08SN
YES
40.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-09SN
SUS304
WAT-LSCN-09SN
YES
43.5
18.0
8.0
1.00
4.0
10.0
WAT-LSCN-10SN
SUS304
WAT-LSCN-10SN
YES
49.5
20.0
8.0
1.00
5.0
12.0
WAT-LSCN-11SN
SUS304
WAT-LSCN-11SN
YES
55.5
20.0
8.0
1.00
5.0
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WAT-LSMN-U - 附優力膠螺絲
TOHATSU伍全企業股份有限公司
22.05.2023
ICY70_79 - Stopper (Single Piece/Assembly) For Linear Way, Compact Type Thr...
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WAT-LSDN-U - 附優力膠螺絲
TOHATSU伍全企業股份有限公司
22.05.2023
ICP51_54 - Stopper (Single/Assembly) For Linear Way, Male Type, Side Mount ...
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表