WAR31 32 - 脚杯/万向调节型-万向调节型/轻载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/war31_32.prj},{NB=WAR31-D50-M10-L75},{CODE=WAR31},{TYPE=Nylon base type},{MAT=S45C},{MAT1=PA6},{SUR=Galvanized},{SUR1=black},{D=50},{M=10},{L=75},{H=23},{LINK=Website link},{PPATH=war31_32/assem/war31_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
螺杆
ⁿ/ₐ
MAT1
底座
ⁿ/ₐ
SUR
螺杆
ⁿ/ₐ
SUR1
底座
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
LOAD
承重
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量
ⁿ/ₐ
WAR31-D50-M10-L75
WAR31
尼龙底座型
S45C
PA6
镀锌
黑色
50
17
23
7
8
120
0.080
WAR32-D50-M10-L75
WAR32
尼龙底座型
S45C
PA6
镀铬
黑色
50
17
23
7
8
120
0.080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表