WAR21 23 - 脚杯/万向调节型·SUS304+PA6底座型/轻载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/war21_23.prj},{NB=WAR21-D25-M6-L14},{CODE=WAR21},{TYPE=Universal adjustment type},{MAT=SUS304},{MAT1=S45C},{MAT2=PA6},{SUR=-},{SUR1=Galvanized},{D=25},{LINK=Website link},{PPATH=war21_22/assem/war21_22_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
外罩
ⁿ/ₐ
MAT1
螺杆
ⁿ/ₐ
MAT2
底座
ⁿ/ₐ
SUR
外罩
ⁿ/ₐ
SUR1
螺杆
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
LOAD
承重
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量
ⁿ/ₐ
WAR21-D25-M6-L14
WAR21
万向调节型
SUS304
S45C
PA6
-
镀锌
6
14
10
9.7
59
0.01
WAR22-D25-M6-L14
WAR22
万向调节型
SUS304
S45C
PA6
-
镀铬
6
14
10
9.7
59
0.01
WAR23-D25-M6-L14
WAR23
万向调节型
SUS304
SUS304
PA6
-
-
6
14
10
9.7
59
0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表