W24S - Precision Worms - 24 Pitch 1/4" Bore - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - Right Hand
WMBerg
INCH
Gears
Precision Worm & Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_worm_and_worm_gears/b146.prj},{NB=W24S-4S},{PN=W24S-4S},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B146},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=24},{MG=Single},{LEAD=0.1309},{LA=14-1/2},{PA=14-1/2},{B=0.2498},{F=11/16},{OW=1-1/16},{OD=0.583},{HD=0.406},{F1=0.6875},{OW1=1.0625},{PD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B1=0.4063},{L1=0.1875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
MG
Mating Gear
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[인치]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
OW
Overall Width
[인치]
W24S-4S
W24S-4S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
Single
0.1309
14-1/2
14-1/2
0.2498
11/16
1-1/16
W24S-4D
W24S-4D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
Double
0.2618
9°-28'
20
0.2498
11/16
1-1/16
W24S-4F
W24S-4F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
24
Four
0.5236
18°-26'
25
0.2498
11/16
1-1/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성