magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBA-R - 볼 밸브
Festo
제품
밸브
공압/기계식으로 작동하는 프로세스 및 매체 밸브
볼 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/mediapv/ball/vzba.prj},{NB=1692210 VZBA-1/4\"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T},{TNR=1692210},{TYP=VZBA-1/4\"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T},{INFO=},{VER=1},{TYP2=L},{ISO5211=F03.F04},{D=11.600},{D1=Rp 1/4 \"},{D1NDR=13.157},{D2=5.500},{D3=5.500},{D4=36.000},{D5=42.000},{B1=40.000},{B2=22.000},{B3=30.000},{H1=35.900},{H2=6.000},{H3=8.400},{L1=80.000},{L2=15.000},{SW1=24.000},{SW2=9.000},{PN=63},{CNSMASSEXACT=0.700},{EOLDATE=},{GTIN=4052568245115}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
ISO5211
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[인치]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
PN
공칭 압력
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1692210 VZBA-1/4"-GGG-63-...
1692210
VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F030...
F03.F04
11.600
Rp 1/4 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.000
30.000
35.900
6.000
8.400
80.000
15.000
24.000
9.000
63
0.700
4052568245115
1692211 VZBA-3/8"-GGG-63-...
1692211
VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F030...
F03.F04
12.700
Rp 3/8 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.000
30.000
35.900
6.000
8.400
80.000
18.000
24.000
9.000
63
0.700
4052568245122
1692212 VZBA-1/2"-GGG-63-...
1692212
VZBA-1/2"-GGG-63-32L-F030...
F03.F04
12.700
Rp 1/2 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.000
31.000
35.900
6.000
8.400
80.000
17.500
27.000
9.000
63
0.700
4052568245139
1692214 VZBA-3/4"-GGG-63-...
1692214
VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F040...
F04.F05
16.000
Rp 3/4 "
5.500
6.500
42.000
50.000
43.750
24.000
34.700
40.900
6.000
11.000
87.500
20.000
34.000
11.000
63
1.000
4052568245146
1692215 VZBA-1"-GGG-63-32...
1692215
VZBA-1"-GGG-63-32L-F0405-...
F04.F05
20.000
Rp 1 "
5.500
6.500
42.000
50.000
50.000
30.000
40.000
45.150
6.000
11.000
100.000
21.000
41.000
11.000
63
1.600
4052568245153
1692217 VZBA-11/4"-GGG-63...
1692217
VZBA-11/4"-GGG-63-32L-F04...
F04.F05
25.400
Rp 1 1/4 "
5.500
6.500
42.000
50.000
61.500
38.000
47.200
51.000
6.000
11.000
123.000
21.000
50.000
11.000
63
2.800
4052568245160
1692218 VZBA-11/2"-GGG-63...
1692218
VZBA-11/2"-GGG-63-32L-F04...
F04.F05
31.800
Rp 1 1/2 "
5.500
6.500
42.000
50.000
71.100
43.000
53.000
55.500
6.000
11.000
142.200
23.000
58.000
11.000
63
3.800
4052568245177
1692219 VZBA-2"-GGG-63-32...
1692219
VZBA-2"-GGG-63-32L-F0507-...
F05.F07
38.100
Rp 2 "
6.500
8.500
50.000
70.000
85.300
55.000
63.500
66.000
6.000
14.500
170.600
26.000
70.000
14.000
63
7.400
4052568245184
1692220 VZBA-1/4"-GGG-63-...
1692220
VZBA-1/4"-GGG-63-32T-F030...
F03.F04
11.600
Rp 1/4 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.000
30.000
35.900
6.000
8.400
80.000
15.000
24.000
9.000
63
0.700
4052568245191
1692221 VZBA-3/8"-GGG-63-...
1692221
VZBA-3/8"-GGG-63-32T-F030...
F03.F04
12.700
Rp 3/8 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.000
30.000
35.900
6.000
8.400
80.000
18.000
24.000
9.000
63
0.700
4052568245207
1692224 VZBA-1/2"-GGG-63-...
1692224
VZBA-1/2"-GGG-63-32T-F030...
F03.F04
12.700
Rp 1/2 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.000
31.000
35.900
6.000
8.400
80.000
17.500
27.000
9.000
63
0.700
4052568245214
1692226 VZBA-3/4"-GGG-63-...
1692226
VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F040...
F04.F05
16.000
Rp 3/4 "
5.500
6.500
42.000
50.000
43.750
24.000
34.700
40.900
6.000
11.000
87.500
20.000
34.000
11.000
63
1.000
4052568245221
1692227 VZBA-1"-GGG-63-32...
1692227
VZBA-1"-GGG-63-32T-F0405-...
F04.F05
20.000
Rp 1 "
5.500
6.500
42.000
50.000
50.000
32.000
40.000
45.150
6.000
11.000
100.000
21.000
41.000
11.000
63
1.600
4052568245238
1692228 VZBA-11/4"-GGG-63...
1692228
VZBA-11/4"-GGG-63-32T-F04...
F04.F05
25.400
Rp 1 1/4 "
5.500
6.500
42.000
50.000
61.500
38.000
47.200
51.000
6.000
11.000
123.000
21.000
50.000
11.000
63
2.800
4052568245245
1692229 VZBA-11/2"-GGG-63...
1692229
VZBA-11/2"-GGG-63-32T-F04...
F04.F05
31.800
Rp 1 1/2 "
5.500
6.500
42.000
50.000
71.100
43.000
53.000
55.500
6.000
11.000
142.200
23.000
58.000
11.000
63
3.800
4052568245252
1692230 VZBA-2"-GGG-63-32...
1692230
VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-...
F05.F07
38.100
Rp 2 "
6.500
8.500
50.000
70.000
85.300
55.000
63.500
66.000
6.000
14.500
170.600
26.000
70.000
14.000
63
7.400
4052568245269
542005 VZBA-R14-63-32L-F0...
542005
VZBA-R14-63-32L-F0304-R
F03.F04
11.600
Rp 1/4 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.400
30.000
36.000
6.000
7.400
80.000
16.000
24.000
9.000
63
0.700
542007 VZBA-R38-63-32L-F0...
542007
VZBA-R38-63-32L-F0304-R
F03.F04
12.500
Rp 3/8 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.400
30.000
36.000
6.000
7.400
80.000
16.000
24.000
9.000
63
0.700
542009 VZBA-R12-63-32L-F0...
542009
VZBA-R12-63-32L-F0304-R
F03.F04
12.500
Rp 1/2 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.000
31.000
36.000
6.000
8.400
80.000
17.400
27.000
9.000
63
0.700
542011 VZBA-R34-63-32L-F0...
542011
VZBA-R34-63-32L-F0405-R
F04.F05
15.000
Rp 3/4 "
5.500
6.500
42.000
50.000
44.000
23.000
34.700
42.000
6.200
12.000
88.000
20.000
34.000
11.000
63
1.000
542013 VZBA-R1-63-32L-F04...
542013
VZBA-R1-63-32L-F0405-R
F04.F05
20.000
Rp 1 "
5.500
6.500
42.000
50.000
51.000
32.000
40.000
47.000
6.300
12.000
100.000
20.500
41.000
11.000
63
1.600
542015 VZBA-R114-63-32L-F...
542015
VZBA-R114-63-32L-F0405-R
F04.F05
25.000
Rp 1 1/4 "
5.500
6.500
42.000
50.000
62.000
36.000
47.200
53.000
6.700
11.000
123.000
24.000
50.000
11.000
63
2.800
542017 VZBA-R112-63-32L-F...
542017
VZBA-R112-63-32L-F0405-R
F04.F05
32.000
Rp 1 1/2 "
5.500
6.500
42.000
50.000
71.000
43.000
53.000
59.000
7.000
10.800
142.000
26.600
58.000
11.000
63
3.800
542019 VZBA-R2-63-32L-F05...
542019
VZBA-R2-63-32L-F0507-R
F05.F07
40.000
Rp 2 "
6.500
8.500
50.000
70.000
86.000
55.000
63.500
66.000
6.200
15.800
171.000
27.600
70.000
14.000
63
7.400
542006 VZBA-R14-63-32T-F0...
542006
VZBA-R14-63-32T-F0304-R
F03.F04
11.600
Rp 1/4 "
5.500
5.500
36.000
42.000
40.000
22.400
30.000
36.000
6.000
7.400
80.000
16.000
24.000
9.000
63
0.700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성