目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
VNB001 - Schwingungssensoren und -transmitter
ifm_electronic
Sensors
200_040
200_040_010
200_040_010_030
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_040/200_040_010/200_040_010_030/vnb001.prj},{NB=VNB001},{BN=VNB001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/92/78/pc_vnb001ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/92/78/pc_vnb001ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=VNB001: Schwingungssensor; 36 x 37,6 x 62,4 mm; analog; Gesamtzahl der Ein- und },{DESCLONG=Schwingungssensor; 36 x 37,6 x 62,4 mm; analog; Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 3; (konfigurierbar); Anzahl Messachsen 1; Messbereich Schwingung 0...500; (abhängig von der Schwingungsfrequenz) mm/s; Frequenzbereich 2...1000 Hz; Umgebungstemperatur -30...60 °C; IP 67; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=VIBRATION SENSOR},{ERPGRSUPPLIER=J4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARTICLE_STATUS
ⁿ/ₐ
ORDERUNIT
Bestelleinheit
ⁿ/ₐ
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Mengenstaffel
ⁿ/ₐ
VNB001
VNB001: Schwingungssensor...
Schwingungssensor; 36 x 3...
VNB001
ifm electronic gmbh
VIBRATION SENSOR
J4
2.0
false
PCE
1
1
1
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表