VMC01 11 - Chain???¡ì?¡ì25 Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vmc01_11_asmtab.prj},{NB=VMC01-25-4},{CODE=VMC01-25},{TYPE=25xilie},{P=6.35},{MAT=gang},{JS=4},{JTXS=A(bankou)},{E=3.18},{D1=3.3},{C=3.85},{B1=4.65},{D2=2.31},{T1=0.76},{T2=0.76},{H=4.80},{F1=5.21},{F2=6.02},{PPATH=vmc01_11/assem/vmc01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
P
Pitch (P)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
JTXS
Joint form
ⁿ/ₐ
E
Inner section high E
[mm]
D1
Sleeve D1
[mm]
C
Pin C
[mm]
B1
Pin B1
[mm]
D2
Pin D2
[mm]
T1
Chain link T1
[mm]
T2
Chain link T2
[mm]
H
Chain link H
[mm]
F1
Chain link F1
[mm]
F2
Chain link F2
[mm]
VMC01-25-4
VMC01-25
25 series
6.35
steel
A (half buckle)
3.18
3.3
3.85
4.65
2.31
0.76
0.76
4.80
5.21
6.02
VMC11-25-4
VMC11-25
25 series
6.35
stainless steel
A (half buckle)
3.18
3.3
3.85
4.65
2.31
0.76
0.76
4.80
5.21
6.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성