카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VC.192-SST-p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VC.192
VC.192-S-P-INOX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vc_192_combi/vc_192_s_p_inox/vc192s_p_inox.prj},{NB=Lobe knobs VC.192/40-SST-p-M8x35},{PARTNUMBER=66384},{DESCRIPTION=VC.192/40-SST-p-M8x35},{DIM01=40},{DIM02=M8},{DIM03=27},{DIM04=21},{DIM05=35},{DIM06=12},{WEIGHT=40},{MA=8},{MB=6.466},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VC.192/30-SST-...
66261
VC.192/30-SST-p-M6x10
32
M6
23
19
10
11
17
Lobe knobs VC.192/30-SST-...
66262
VC.192/30-SST-p-M6x16
32
M6
23
19
16
11
18
Lobe knobs VC.192/30-SST-...
66263
VC.192/30-SST-p-M6x20
32
M6
23
19
20
11
20
Lobe knobs VC.192/30-SST-...
66268
VC.192/30-SST-p-M6x35
32
M6
23
19
35
11
25
Lobe knobs VC.192/40-SST-...
66381
VC.192/40-SST-p-M8x20
40
M8
27
21
20
12
37
Lobe knobs VC.192/40-SST-...
66382
VC.192/40-SST-p-M8x25
40
M8
27
21
25
12
38
Lobe knobs VC.192/40-SST-...
66383
VC.192/40-SST-p-M8x30
40
M8
27
21
30
12
39
Lobe knobs VC.192/40-SST-...
66384
VC.192/40-SST-p-M8x35
40
M8
27
21
35
12
40
Lobe knobs VC.192/40-SST-...
66388
VC.192/40-SST-p-M8x45
40
M8
27
21
45
12
43
Lobe knobs VC.192/50-SST-...
66496
VC.192/50-SST-p-M10x20
50
M10
33
25
20
14
63
Lobe knobs VC.192/50-SST-...
66497
VC.192/50-SST-p-M10x30
50
M10
33
25
30
14
66
Lobe knobs VC.192/50-SST-...
66498
VC.192/50-SST-p-M10x40
50
M10
33
25
40
14
70
Lobe knobs VC.192/50-SST-...
66499
VC.192/50-SST-p-M10x50
50
M10
33
25
50
14
73
Lobe knobs VC.192/60-SST-...
66591
VC.192/60-SST-p-M12x30
60
M12
37
27
30
17
110
Lobe knobs VC.192/60-SST-...
66593
VC.192/60-SST-p-M12x40
60
M12
37
27
40
17
118
Lobe knobs VC.192/60-SST-...
66595
VC.192/60-SST-p-M12x50
60
M12
37
27
50
17
128
Lobe knobs VC.192/70-SST-...
66671
VC.192/70-SST-p-M12x70
70
M12
44
30
70
20
175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성